e-Shop

Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Net*

Cable de conexión de red de PVC para aparatos eléctricos

ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Net connecting cable, PVC, 3G0,75, 1.end angled earthing-type plug with double earthed contact/2.end IEC coupling or dismantled

Otros colores y diseños disponibles por encargo

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²ColorDiámetro exterior [mm]Longitud en mÍndice de cobre kg/1.000 ud.Unidad base

Precio (base)

1st end: moulded right-angled earthing-type plug with double earthed contact
2nd end: 30 mm stripped, with conductor end sleeves
70261130
3 G 0.75negro5.4 - 6.81,532,4
70261131
3 G 0.75negro5.4 - 6.8243,2
70261132
3 G 0.75negro5.4 - 6.8364,8
70261136
3 G 0.75gris5.4 - 6.81,532,4
70261137
3 G 0.75gris5.4 - 6.8243,2
70261138
3 G 0.75gris5.4 - 6.8364,8
70261134
3 G 0.75blanco5.4 - 6.8243,2

Ámbito de uso

  • Dispositivos eléctricos.

Características de producto

  • Si desea obtener más información acerca de enchufes internacionales, visite nuestro configurador de cables en www.lappkabel.de
  • Aparte de las restricciones de aplicación relacionadas con la norma EN 50565-2 para este cable de PVC tipo H03VV-F, para los modelos en los que la cubierta no sea de color negro hay que tener en cuenta que son menos resistentes a la radiación UV y, por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta si se usan en exteriores

Composición de producto

  • 1st end: Gated, right-angled earthing-type plug with double earthing contact
  • Otro extremo: 30mm desforrado, con terminales de protección en la punta de los conectores
  • Alternatively, on request: 1st end with moulded right-angled earthing-type plug with twin earthed contact, 2nd end with moulded, straight IEC coupling (see image)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión a red

Código de identificación de conductores

  • HD 308/VDE 0293-308: 3 conductores con conductor de tierra

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Tensión nominal

  • U0: 250 V AC

Tensión de prueba

  • 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • de 5 °C a 60 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Observe la información de seguridad conforme a DIN VDE 0620-1, conectores y enchufes para fines domésticos y similares - Parte 1: Requisitos generales, apéndice E: "Instalación únicamente a cargo de personas con competencia y experiencia en electromecánica"