e-Shop

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P con enchufe macho angular

Cable espiral robusto con altas fuerzas de recuperación y conector de tipo de puesta a tierra

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - cable en espiral de alimentación y control de PUR con conector de tierra angular aislado, con fuerzas de recuperación elevadas, libre de halógenos y resistente al aceite

  • Robusto
  • Fuerzas de recuperación elevadas

Apto para uso en exterioresGran resistencia químicaresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceites

CE

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Longitud máxima de la espiral extendida en mmLongitud de la espiral, comprimida (mm)Diámetro del cable en mmDiámetro exterior de la espiral en mmUnidad base

Precio (base)

73220852
3 G 0.751000300724
73220853
3 G 0.752000600724
73220854
3 G 0.7535001000724
73220855
3 G 1.010003007,429
73220856
3 G 1.020006007,429
73220863
3 G 1.0350010007,429
73220860
3 G 1.510003008,932
73220861
3 G 1.520006008,932
73220862
3 G 1.5350010008,932

Beneficios

  • Longitudes extendidas de hasta 3,5 veces la longitud de la espiral sin extender y fuerzas de recuperación particularmente altas
  • El color de la cubierta exterior incrementa la seguridad y la percepción visual
  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • La cubierta es insensible al contacto con numerosos lubricantes basados en aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones acuosas alcalinas y otros medios químicos
  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas

Ámbito de uso

  • Dispositivos y aparatos eléctricos móviles
  • Equipos médicos

Características de producto

  • Gran resistencia de la cubierta exterior a los cortes y la abrasión
  • Cubierta altamente resistente a aceite, frío, microbios e hidrólisis
  • Flexible hasta -30 °C
  • Conector 16-A con grado de protección IP 20

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Conector: DIN VDE 620-1 / norma DIN 49441 R2

Composición de producto

  • Cable: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P basado en ÖLFLEX® 540 P
  • Conductor de hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento de TPE
  • Cubierta exterior de PUR especial
  • Longitud de los extremos rectos: 1er extremo = 200 mm con conector de tipo tierra angular moldeado, 2º extremo = 600 mm con 30 mm pelados
  • Otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos disponibles bajo demanda
  • Conector angular de 2 pines con sistema de contacto puesto a tierra doble, no reutilizable, extruido

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable espiralizado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable en espiral

Código de identificación de conductores

  • HD 308/VDE 0293-308: 3 conductores con conductor de tierra

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Tensión nominal

  • U0: 250 V AC

Tensión de prueba

  • 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: -30 °C a +50 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • 1 pieza en una bolsa de poliéster
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Versiones sin la designación LAPP obligatoria, pero con otras longitudes, longitudes de extremos y formas de extremos (no necesariamente con registro VDE) disponibles bajo demanda
  • Observe la información de seguridad conforme a DIN VDE 0620-1, conectores y enchufes para fines domésticos y similares - Parte 1: Requisitos generales, apéndice E: "Instalación únicamente a cargo de personas con competencia y experiencia en electromecánica"