Accesorios EPIC® H-Q

Accesorios EPIC® H-Q para la serie de conectores rectangulares H-Q

Referencia Unidad base

Precio (base)

381167483
381167482

Ámbito de uso

  • Protege el conector del polvo, la suciedad y la humedad si no hay conexión con un conector de acoplamiento.
  • Permite un grado de protección IP 65 gracias al sellado fiable de la carcasa
  • Tapa protectora disponible con y sin junta. Si el conector a proteger ya incluye una junta, debe elegirse una tapa protectora sin junta.
  • Para uso con carcasas de conectores rectangulares de la serie EPIC® H-Q.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 6.0 Class-Description: capuchón protector para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.