HITRONIC® PCF SIMPLEX Cable

Cable de fibra PCF versión Simplex para aplicaciones interiores o exteriores, cubierta exterior de PUR, sin halógenos

Cable HITRONIC® PCF SIMPLEX para diferentes aplicaciones, diámetro de subcable 2,9 mm, color negro; A-V(ZN)11Y

Para montaje directo de conectores

Libre de halógenosLigeroResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Peso kg/kmUnidad base

Precio (base)

28600701
HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR Outdoor200/230 PCF12,97,5

Beneficios

  • Longitudes de transmisión de hasta 500 m
  • Válido para el montaje directo de conectores
  • Gran resistencia mecánica
  • Resistente a la radiación UV
  • Protección frente a EMC (CEM)

Ámbito de uso

  • Para la transmisión de datos en sistemas Fieldbus, como PROFIBUS, INTERBUS etc.
  • Entornos industriales

Características de producto

  • Longitudes de onda de transmisión posibles: 650 nm y 850 nm
  • Cubierta exterior no propagadora de la llama y libre de halógenos

Composición de producto

  • Conductores macizos
  • Filamentos de aramida para mejorar comportamiento frente a esfuerzos mecánicos
  • Cubierta exterior de PUR
  • Color: negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • 2,9 mm

Tipo de fibra

  • PCF - K200/230
  • PCF: Polymer Cladded Fibre (fibra de vidrio con cubierta exterior de plástico)

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
  • Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior

Nombre estándar

  • A-V(ZN)11Y

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: fluopolímeros

Fuerza de tracción permitida

  • Instalación fija: 200 N

Rango de temperaturas

  • Funcionamiento: desde -10 °C hasta +60 °C
  • Tendido: -10 °C a +50 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Los cables también se suministran como troncales LWL cortados a medida
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.