e-Shop

Conector de datos LSA+

Con ayuda del conector de datos, los cables instalados pueden prolongarse o conectarse varias veces sin tener que instalar el tramo de cable completo.

Referencia DenominaciónUnidad base

Precio (base)

CE6382
Data Binder LSA+ CAT.6

Características de producto

  • Un conector de datos permite prolongar cables de instalación o reconectar cables dañados sin tener que reinstalar todo el segmento del cable
  • Entrada de cable 7,5 mm
  • Descarga de tracción atornillable
  • Tiras adhesivas para sujeción

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.