ETHERLINE® ROBOT PN
Aplicaciones robóticas
Cable Ethernet Industrial Cat.5e para el uso altamente flexible en robots conforme a PROFINET tipo R
- Cable Ethernet Industrial
- PROFINET tipo R
Beneficios
- Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
- Diseño EMC optimizado
- Apantallado contra las interferencias
- 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial
- La variante "FC" con estructura Fast Connect con cubierta interior permite el pelado y el montaje del cable sin esfuerzo
Ámbito de uso
- Especialmente para el uso altamente flexible y en movimiento continuo con esfuerzo de torsión en robots industriales y equipos de manipulación en redes PROFINET (tipo R)
- Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y con aceites
- La cubierta exterior de PUR resiste elevadas cargas mecánicas
- La cubierta exterior de PUR es resistente a lubricantes a base de aceites minerales y a productos químicos.
Características de producto
- Flexibility for use inside power chain/cable carrier
- TORSIÓN: para soporta tensiones torsionales, p. ej. en aplicaciones robóticas; ± 180° por 1m
- Cubierta PUR resistente a la mayoría de aceites y fluidos hidráulicos
Normas de referencia / Aprobaciones
- Certificación UL AWM para USA y Canadá
- Ignífugo según IEC 60332-1-2 / UL FT-2 flame test
- Libre de halógenos conforme a VDE 0472-815
Composición de producto
- Conductor de cobre estañado, 19 hilos
- Aislamiento de polietileno (PE)
- Codificación de colores según PROFINET para aplicaciones de Cat.5e
- Cuadrete en estrella
- SF/UTP: pantalla global de trenza de cobre estañado y cinta de aluminio
- Cubierta exterior de poliuretano (PUR)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
-
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
-
Tensión de cresta de trabajo
- (no apto para alimentación) 125 V
-
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 8 veces el diámetro exterior
- Uso flexible: 12 x diámetro exterior
-
Tensión de prueba
- Conductor/Conductor: 2.000 V
- Conductor/Pantalla: 2000 V
-
Impedancia característica
- Nom. 100 ohmios según IEC 61156-6
-
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
- Para aplicaciones flexibles: de -20 °C a +60 °C
-
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios PROFIBUS)
- Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.