Cable Ethernet según UN/ECE R118 con ensayo ISO 6722
Cada vez más la comunicación y las tecnologías en el interior de un autobús están aumentando. Las máquinas expendedoras de billetes, las pantallas multimedia de información, los servicios multimedia y las cámaras de vigilancia son solo algunas de las razones que están detrás del aumento del volumen de datos requeridos en los autobuses. Por ello los cables Ethernet cada vez son más utilizados en este tipo de aplicaciones.
Una nueva regulación de la UE conocida como la UN/ECE R118 entró en vigor hace unos años y estableció altos requisitos de protección contra incendios para diferentes productos, entre los que se encuentran los cables eléctricos, los cuales se instalan en el compartimento de pasajeros y en el compartimento del motor.
Desde LAPP hemos desarrollado una nueva serie de cables de comunicación Ethernet con una cubierta altamente resistente al fuego para los fabricantes de autobuses, este cable es el ETHERLINE® HEAT 6722.
Para la serie de cables ETHERLINE® HEAT 6722, LAPP ha logrado una formulación de un PUR especial para producir un material que se quema lentamente en caso de incendio y que tampoco produce sustancias que dañen la salud. Además, la serie de cables ETHERLINE® HEAT 6722 también cumple con todas las regulaciones para el uso en autobuses que se utilizan para el transporte público:
- UN/ECE R118.01
- Especificaciones MBN LV 112, LV 212, LV 213
- ISO 11801 e ISO 16553
- ISO 6722
- ISO 14572
Otras características:
- Cable de comunicación con cubierta exterior PUR especial libre de halógenos
- Rango de temperatura extendido hasta 105 °C
- Cat.5e: diseño de cable 4x2XAWG24/7 con estructura SF/UTP en color verde
- Cat.6A / Cat.7: diseño de cable 4x2xAWG24/7 con estructura S/FTP en color amarillo y azul respectivamente. Apto hasta 10Gbit/s.