Cables CAN según UN/ECE R118 para comunicaciones con ensayo ISO 6722

LAPP dispone de soluciones para comunicaciones CAN conforme a ISO 6722 y ensayadas según UN/ECE R118: el cable UNITRONIC® BUS HEAT 6722. Con una configuración de 4 conductores trenzados en cuadrete de estrella, esta gama de cable está disponible en 4 secciones de 0,25 – 0,34 – 0,50 y 0,75 mm2
Las características principales del cable CAN UNITRONIC® BUS HEAT 6722 son:
- Adecuado para la conexión en el interior de autobuses, por ejemplo para sistemas de cámaras, sistemas de entretenimiento para pasajeros, sistemas de venta de entradas, etc.
- Buena resistencia frente a aceites, hidrocarburos y ácidos
- Doble pantalla de lámina de aluminio y trenza de cobre estañado al 85% más con cubierta exterior de PUR libre de halógenos y resistente a UV.