ÖLFLEX® EB

Cable de control para circuitos de seguridad intrínseca según IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1

ÖLFLEX® EB, cable de control de PVC, flexible y numerado, con cubierta exterior azul para circuitos de seguridad intrínseca, U0/U: 300/500 V

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Uso en circuitos de seguridad intrínseca - tipo de protección 'i'
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2

Gran resistencia química

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® EB sin conductor de protección GN/GE
0012420
2 X 0.755.414,750
0012421
3 X 0.755.722,160
0012430
4 X 0.756.229,481
0012422
5 X 0.756.736,888
0012423
7 X 0.757.351,5115
0012425
12 X 0.759.988,2185
0012427
18 X 0.7511.7132,3282
0012429
25 X 0.7513.8183,8393
0012440
2 X 1.05.719,757
0012441
3 X 1.0629,673
0012443
5 X 1.07.149,4105
0012444
7 X 1.0869,1138
0012446
12 X 1.010.5118,4231
0012448
18 X 1.012.7177,7331
0012401
2 X 1.56.32980
0012402
3 X 1.56.743105
0012403
4 X 1.57.258125
0012404
5 X 1.58.172139
ÖLFLEX® EB con conductor de protección GN/GE
0012501
3 G 1.56.743105
0012502
4 G 1.57.258125
0012503
5 G 1.58.172139
0012504
7 G 1.58.9101180
0012505
12 G 1.512173339
0012506
18 G 1.514.4259513
0012507
25 G 1.516.9360698

Beneficios

  • Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable
  • Apto para uso a la intemperie

Ámbito de uso

  • Para circuitos de seguridad intrínseca (tipo de protección i -seguridad intrínseca) conforme a IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sección 16.2.2

Características de producto

  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Basado en EN 50525-2-51

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC LAPP P8/1
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta: PVC, azul cielo, similar a RAL 5015

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Capacidad mutua

  • Conductor/Conductor aprox. 140 nF/km

Inductividad

  • aprox. 0.52 mH/km

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 3000 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.