e-Shop

SKINTOP® K-M ATEX plus azul

SKINTOP® K-M ATEX plus azul, prensaestopas métrico de poliamida con alto grado de protección para circuitos de seguridad intrínseca, a prueba de explosiones

Oil & GasResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónFiabilidadVariedad de certificados de aprobación

CEEXDNVIECEx

Referencia Denominación de pieza/tamañoClamping range ØF mmTuerca MSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® K-M ATEX plus azul
54115400
K-M 12 ATEX azul3 - 5,512 x 1,51530850
54115410
K-M 16 ATEX azul7 - 916 x 1,51934850
54115420
K-M 20 ATEX azul7 - 1320 x 1,52538950
54115430
K-M 25 ATEX azul11 - 1725 x 1,530401025
54115440
K-M 32 ATEX azul12 - 2132 x 1,536471025
54115450
K-M 40 ATEX azul19 - 2840 x 1,546521010
54115460
K-M 50 ATEX azul27 - 3550 x 1,55562125
54115470
K-M 63 ATEX azul37 - 4563 x 1,56671125

Beneficios

  • Máxima protección
  • Estabilidad ante la tensión dinámica
  • Descarga de tracción elevada
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • Protección permanente a la vibración

Ámbito de uso

  • Circuitos seguros a prueba de fallos (clase "i"), así como en carcasas y dispositivos que precisan seguridad de clase "e".
  • Equipo grupo II / Categoría 2G+1D
  • Aplicaciones móviles offshore y marítimas
  • Industria química y petroquímica

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el manual de instrucciones

Certificaciones

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Colores disponibles

  • RAL 5015 azul

Material

  • Cuerpo: poliamida especial
    Sellado: elastómero especial
    Junta tórica: NBR

Ensayos

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.