SKINTOP® KR-M ATEX plus

SKINTOP® KR-M ATEX plus, prensaestopas métrico de poliamida con alto grado de protección y con inserto reductor obturador, a prueba de explosiones

Oil & GasResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónFiabilidadVariedad de certificados de aprobación

CEEXDNVIECEx

Referencia Denominación de pieza/tamañoClamping range ØF mmTuerca MSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® KR-M ATEX plus
54115205
KR-M 12 ATEX plus2 - 412 x 1,51530850
54115215
KR-M 16 ATEX plus4 - 616 x 1,51934850
54115225
KR-M 20 ATEX plus5 - 1020 x 1,52538950
54115235
KR-M 25 ATEX plus6 - 1325 x 1,530401025
54115245
KR-M 32 ATEX plus9 - 1532 x 1,536471025
54115255
KR-M 40 ATEX plus16 - 2340 x 1,546521010
54115265
KR-M 50 ATEX plus22 - 2950 x 1,55562125
54115275
KR-M 63 ATEX plus29 - 3963 x 1,56671125

Beneficios

  • Máxima protección
  • Estabilidad ante la tensión dinámica
  • Descarga de tracción elevada
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • Protección permanente a la vibración

Ámbito de uso

  • Con sellado que admite cables con un diámetro exterior más pequeño.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el manual de instrucciones

Certificaciones

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Colores disponibles

  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Material

  • Cuerpo: poliamida especial
    Sellado: elastómero especial
    Junta tórica: NBR

Ensayos

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar

Rango de temperaturas

  • De -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.