ÖLFLEX® EB CY

Cable de control para circuitos de seguridad intrínseca según IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1

ÖLFLEX® EB CY, cable de control de PVC, flexible, apantallado y numerado, con cubierta exterior azul para circuitos de seguridad intrínseca, U0/U: 300/500 V

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Uso en circuitos de seguridad intrínseca - tipo de protección 'i'
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2

Gran resistencia químicaProtección frente a señales de interferencia

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® EB CY apantallado; sin cubierta intermedia
0012640
2 X 0.756.24356
0012641
3 X 0.756.55270
0012642
4 X 0.7576195
0012643
5 X 0.757.772108
0012644
7 X 0.758.389168
0012645
12 X 0.7510.9138216
0012646
18 X 0.7512.7211315
0012647
25 X 0.7514.8280435
0012650
2 X 1.06.55184
0012651
3 X 1.06.862110
0012652
5 X 1.08.188156
0012653
7 X 1.08.8112192
0012654
12 X 1.011.5185285
0012655
18 X 1.013.9268395
0012656
25 X 1.015.9354656
0012660
2 X 1.57.16587
0012661
3 X 1.57.582112
0012662
5 X 1.58.9119148
0012663
7 X 1.59.9154193
0012664
12 X 1.513268365
0012666
25 X 1.517.9530734

Beneficios

  • Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable
  • La pantalla de trenza de hilos de cobre del ÖLFLEX® EB CY garantiza la transmisión de señales dentro de los circuitos de seguridad intrínseca frente a interferencias electromagnéticas
  • Apto para uso a la intemperie

Ámbito de uso

  • Para circuitos de seguridad intrínseca (tipo de protección i -seguridad intrínseca) conforme a IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sección 16.2.2
  • En ambientes de EMC (compatibilidad electromagnética) críticos

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Alto porcentaje de cobertura de la pantalla conimpedancia de transferencia baja (máx. 250 Ω/km a 30 MHz)
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2

Norm references / Approvals

  • Basado en EN 50525-2-51

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC LAPP P8/1
  • Conductores trenzados en capas
  • Cinta plástica para sujeción del núcleo
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta: PVC, azul cielo, similar a RAL 5015

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Capacidad mutua

  • Conductor/Conductor aprox. 160 nF/km
    Conductor/Pantalla aprox. 250 nF/km

Inductividad

  • aprox. 0.52 mH/km

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 3000 V
  • Conductor/Pantalla: 2000 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.