ÖLFLEX® EB CY
Cable de control para circuitos de seguridad intrínseca según IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1
ÖLFLEX® EB CY, cable de control de PVC, flexible, apantallado y numerado, con cubierta exterior azul para circuitos de seguridad intrínseca, U0/U: 300/500 V
- CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
- Uso en circuitos de seguridad intrínseca - tipo de protección 'i'
- Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
Beneficios
- Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable
- La pantalla de trenza de hilos de cobre del ÖLFLEX® EB CY garantiza la transmisión de señales dentro de los circuitos de seguridad intrínseca frente a interferencias electromagnéticas
- Apto para uso a la intemperie
Ámbito de uso
- Para circuitos de seguridad intrínseca (tipo de protección i -seguridad intrínseca) conforme a IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sección 16.2.2
- En ambientes de EMC (compatibilidad electromagnética) críticos
Características de producto
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
- Alto porcentaje de cobertura de la pantalla conimpedancia de transferencia baja (máx. 250 Ω/km a 30 MHz)
- Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
Norm references / Approvals
- Basado en EN 50525-2-51
Composición de producto
- Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
- Aislamiento de PVC LAPP P8/1
- Conductores trenzados en capas
- Cinta plástica para sujeción del núcleo
- Pantalla de trenza de cobre estañado
- Cubierta: PVC, azul cielo, similar a RAL 5015
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control
Código de identificación de conductores
- Negro con números blancos según VDE 0293-334
Capacidad mutua
- Conductor/Conductor aprox. 160 nF/km
Conductor/Pantalla aprox. 250 nF/km
Inductividad
- aprox. 0.52 mH/km
Formación del conductor
- Hilos finos trenzados conforme a
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
- Instalación fija: 6 x diámetro exterior
Tensión nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensión de prueba
- Conductor/conductor: 3000 V
- Conductor/Pantalla: 2000 V
Rango de temperaturas
- Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
- Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.