ÖLFLEX® 440 CP

Cable de control apantallado, con aislamiento TPE y cubierta PUR, para todo tipo de condiciones ambientales, resistente a aceites y a la abrasión - certificado VDE

ÖLFLEX® 440 CP, cable de control de PUR apantallado para uso en interior y en exterior; flexible en frío, resistente a la abrasión, no propagador de la llama y libre de halógenos con certificación VDE

  • El robusto cable de control multifunción
  • Libre de halógenos y no propagador de la llama
  • Certificado VDE

Apto para uso en exterioresLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CEProbado por VDEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® 440 CP
0012901
3 G 0.58.344100
0012902
4 G 0.58.852120
0012903
5 G 0.59.761139
0012904
7 G 0.511.275175
0012906
12 G 0.513.7131276
0012907
18 G 0.515.7168376
0012908
25 G 0.518.5212485
0012911
2 X 0.758.445104
0012912
3 G 0.758.752119
0012913
4 G 0.759.567126
0012914
5 G 0.7510.275165
0012915
7 G 0.7511.996210
0012917
12 G 0.7514.5160331
0012919
25 G 0.7520.3283596
0012925
2 X 1.08.749117
0012926
3 G 1.09.360132
0012927
4 G 1.09.978163
0012928
5 G 1.010.888187
0012929
7 G 1.012.8115255
0012931
12 G 1.015.4201419
0012932
18 G 1.017.7267546
0012933
25 G 1.021.5351738
0012934
34 G 1.023.8498972
0012940
2 X 1.59.568122
0012941
3 G 1.59.983140
0012942
4 G 1.510.8102170
0012943
5 G 1.511.6119200
0012944
7 G 1.514.2186290
0012945
12 G 1.516.8264423
0012946
18 G 1.520379616
0012947
25 G 1.523.5534804
0012949
41 G 1.528.98031360
0012950
3 G 2.511.4121194
0012951
4 G 2.512.6145307
0012952
5 G 2.514205413
0012953
7 G 2.516.4259533
0012954
12 G 2.520.1407795

Beneficios

  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
  • Más robusto gracias a la cubierta interior
  • La pantalla de trenza de cobre actúa como protección frente a interferencias electromagnéticas

Ámbito de uso

  • Maquinaria industrial y máquina-herramienta
  • Especialmente indicado para las zonas húmedas de las maquina-herramienta y en líneas de transferencia que soportan fuerzas mecánicas normales
  • Maquinaria de construcción
  • Maquinaria agrícola.
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Resistente a aceites y a líquidos de perforación conforme a IEC 61892-4, apéndice D
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Libre de halógenos y no propagador de la llama (IEC 60332-1-2)
  • Conformidad con EMC (CEM)
  • Flexible a bajas temperaturas

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Reg. VDE Nº 6582
  • Apto para uso continuo en agua dulce hasta 10 m de profundidad del agua con una temperatura máx. del agua de +40 °C conforme a EN 50565-2

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento de TPE
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta interior de TPE
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta de poliuretano especial (PUR)
  • Color de cubierta: gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 3000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -40 °C a +90 °C
  • Instalación fija: de -50 °C a +90 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.