ÖLFLEX® CLASSIC 100 H

Cable de control y alimentación libre de halógenos, resistente a aceites y muy flexible

ÖLFLEX® CLASSIC 100 H: conducto flexible sin halógenos, HFFR, resistente al aceite. Cable de control / conexión para múltiples aplicaciones, BauPVO, tensión nominal 450/750 V

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Resistente a aceites y de gran flexibilidad.
  • Para uso en edificios públicos y plantas industriales

Apto para uso en exterioresNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistente a aceitesResistente a la torsiónResistente a radicación UV

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

0014150
2 X 1.57.628,891
0014151
3 G 1.58.343,2114
0014152
4 G 1.5957,6140
0014153
5 G 1.510.172176
0014156
2 X 2.5948133
0014157
3 G 2.59.772167
0014158
4 G 2.510.896207
0014159
5 G 2.511.9120260
0014162
3 G 4.011.4115,2240
0014163
4 G 4.012.7153,6303
0014164
5 G 4.013.9192372
0014166
3 G 6.012.7172,8320
0014167
4 G 6.013.9230,4400
0014168
5 G 6.015.8288510
0014170
4 G 10.017.9384662
0014171
5 G 10.019.9480826
0014173
4 G 16.020.7614,4957
0014174
5 G 16.0237681193
0014176
4 G 25.025.49601480
0014177
5 G 25.028.512001860
0014179
4 G 35.028.813441985
0014180
5 G 35.032.316802490
0014182
4 G 50.03519202830
0014184
4 G 70.04026883890
0014186
4 G 95.04636485110
0014188
4 G 120.05146086315

Beneficios

  • Fácil manipulación e instalación debido a una versión muy flexible
  • Amplio rango de aplicaciones debido a las excelentes características del producto

Ámbito de uso

  • Edificios públicos y locales de pública concurrencia
  • Ingeniería de planta, maquinaria industrial, sistemas de climatización, tecnología escénica
  • Particularmente indicado para zonas en que la vida humana y animal, o propiedades de alto valor estén expuestas a un alto riesgo de daño por incendio
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)
  • Apto para uso en exteriores, teniendo en cuenta el rango de temperatura.

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • No propagador del incendio, conforme a IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25
  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
    Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2
  • Resistente a aceites, conforme a EN 50363-4-1 (TM5)
    y UL OIL RES I y UL OIL RES II
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Norm references / Approvals

  • Basado en IEC 60227-5 y EN 50525-2-51
  • Basado en EN 50525-3-11

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de mezcla libre de halógenos
  • Cubierta exterior: Mezcla especial libre de halógenos, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Código de colores según VDE 0293 (apéndice T9)

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 450/750 V
    Instalación fija, protegida:
    U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -30 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Longitudes por tamaño: ≥ 4G50 máx. 500 m; ≥ 4G120 máx. 400m
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.