ÖLFLEX® ROBUST 200

Cable de control para todo tipo de condiciones ambientales - resistente a gran variedad de productos químicos

ÖLFLEX® ROBUST 200, cable de alimentación, resistente a la intemperie, aceites biológicos, detergentes y agua caliente, para uso en la industria de alimentación y bebidas y plantas de compostaje

  • Buena resistencia a la intemperie
  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Tensión nominal 450/750V

Apto para uso en exterioresGran resistencia químicaLibre de halógenosresistente al fríoResistente a radicación UV

CEECOLABEAC

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® ROBUST 200
0021800
2 X 1.0819,265
0021801
3 G 1.08.42979
0021802
4 G 1.09.238,496
0021803
5 G 1.01048113
0021805
2 X 1.58.62978
0021806
3 G 1.59.14397
0021807
4 G 1.59.958122
0021808
5 G 1.510.872146
0021809
7 G 1.513.5101208
0021810
2 X 2.59.848114
0021811
3 G 2.510.472144
0021812
4 G 2.511.596181
0021813
5 G 2.513.1120222
0021814
7 G 2.515.9168312
0021816
3 G 4.012.4115,2215
0021817
4 G 4.014154273
0021818
5 G 4.015.8192333
0021822
4 G 6.015.7230378
0021823
5 G 6.017.2288463
0021825
4 G 10.019.4384570
0021826
5 G 10.021.4480770
0021828
4 G 16.022.4614885
0021829
5 G 16.024.67681100
0021831
4 G 25.0279601365
0021833
4 G 35.029.713441773
0021836
4 G 50.036.219203454

Beneficios

  • Resistencia excepcional frente al ozono, radicación UV y circunstancias meteorológicas adversas, con un amplio rango de temperaturas que permite un uso versátil tanto en aplicaciones interiores como exteriores
  • Resistente al contacto con bioaceites y sus emulsiones, así como numerosas grasas y ceras de origen vegetal, animal o sintético
  • Buena resistencia a compuestos de amoníaco y biogases
  • Alto rendimiento frente al agua fría y caliente, así como detergentes y refrigerantes hidrosolubles
  • Apto para limpieza con vapor

Ámbito de uso

  • Fabricación de máquina-herramienta, tecnología médica, lavanderías, equipos de lavado de coches, industria química, fábricas de compostaje, plantas de tratamiento de aguas residuales
  • Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos
  • Maquinaria agrícola.
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Buena resistencia química frente a liquidos hidráulicos basados en éster
  • Resistente al ozono, la radiación UV y la intemperie conforme a EN 50396 y HD 605 S2
  • Flexible hasta -40 °C.
  • Diseño de baja capacidad
  • Hasta 5 conductores: código de color

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en EN 50525-2-51
  • Resistencia certificada frente a agentes desinfectantes y de limpieza utilizados en la industria de la alimentación y bebidas
  • Apto para uso continuo en agua dulce hasta 10 m de profundidad del agua con una temperatura máx. del agua de +40 °C conforme a EN 50565-2

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento de conductor realizado con PP modificado
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta exterior de TPE especial
  • Color de cubierta: negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -40 °C a +80 °C
  • Instalación fija: de -50 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Longitudes por tamaño: ≥ 4G16 máx. 600 m; ≥ 4G25 máx. 300 m; ≥ 4G50 máx. 250 m
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.