e-Shop

ÖLFLEX® ROBUST 210

Cable de control para todo tipo de condiciones ambientales - resistente a gran variedad de productos químicos

ÖLFLEX® ROBUST 210, cable de control, resistente a la intemperie, aceites biológicos, detergentes y agua caliente, para uso en la industria de alimentación y bebidas y plantas de compostaje

  • Buena resistencia a la intemperie
  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Diámetro exterior reducido

Apto para uso en exterioresGran resistencia químicaLibre de halógenosresistente al fríoResistente a radicación UV

CEECOLABEAC

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® ROBUST 210
0021880
2 X 0.54.91027
0021881
3 G 0.55.21533
0021882
3 X 0.55.21533
0021883
4 G 0.55.819,241
0021884
4 X 0.55.819,241
0021885
5 G 0.56.32449
0021886
5 X 0.56.32449
0021888
7 G 0.56.933,664
0021889
7 X 0.56.933,664
0021890
10 G 0.58.84892
0021891
12 G 0.59.158106
0021892
18 G 0.510.886,4151
0021893
25 G 0.512.7120210
0021897
2 X 0.755.514,435
0021898
3 G 0.755.821,643
0021899
3 X 0.755.821,643
0021900
4 G 0.756.328,849
0021901
4 X 0.756.328,849
0021902
5 G 0.756.93666
0021903
5 X 0.756.93666
0021904
7 G 0.757.55085
0021905
7 X 0.757.55085
0021907
12 G 0.7510.186144
0021908
18 G 0.7512130208
0021909
25 G 0.7514.1180288
0021910
34 G 0.7516.3245386
0021911
41 G 0.7517.8296464
0021912
50 G 0.7519.6360560
0021913
2 X 1.05.819,242
0021914
3 G 1.06.128,849
0021915
3 X 1.06.128,849
0021916
4 G 1.06.638,463
0021917
4 X 1.06.638,463
0021918
5 G 1.07.34878
0021919
5 X 1.07.34878
0021920
7 G 1.08.167107
0021921
10 G 1.010.496154
0021922
12 G 1.010.7115178
0021923
18 G 1.012.9173262
0021924
25 G 1.015240357
0021925
34 G 1.017.5326484
0021926
41 G 1.019.2394582
0021927
50 G 1.021480703
0021928
2 X 1.56.42956
0021929
3 G 1.56.84372
0021930
3 X 1.56.84372
0021931
4 G 1.57.45891
0021932
4 X 1.57.45891
0021933
5 G 1.58.372108
0021934
5 X 1.58.372108
0021936
7 G 1.59101149
0021937
7 X 1.59101149
0021938
10 G 1.511.8143215
0021940
12 G 1.512.2173234
0021941
18 G 1.514.6259369
0021942
25 G 1.517.2360510
0021943
34 G 1.519.8490683
0021945
50 G 1.524720999
0021946
2 X 2.57.64886
0021947
3 G 2.58.372115
0021949
4 G 2.5996131
0021951
5 G 2.510.1120178
0021953
7 G 2.511.2168241
0021954
12 G 2.515.1288405
0021963
3 G 4.010.1115180
0021964
4 G 4.011.1157228
0021965
5 G 4.012.4192280
0021966
7 G 4.013.6269377
0021967
4 G 6.013.3230332
0021968
5 G 6.014.8288407
0021969
4 G 10.016.5384541
0021970
5 G 10.018.4480620
0021971
4 G 16.018.8614,4806
0021972
4 G 25.023.59601218
0021973
4 G 35.026.413441658

Beneficios

  • Resistencia excepcional frente al ozono, radicación UV y circunstancias meteorológicas adversas, con un amplio rango de temperaturas que permite un uso versátil tanto en aplicaciones interiores como exteriores
  • Resistente al contacto con bioaceites y sus emulsiones, así como numerosas grasas y ceras de origen vegetal, animal o sintético
  • Buena resistencia a compuestos de amoníaco y biogases
  • Alto rendimiento frente al agua fría y caliente, así como detergentes y refrigerantes hidrosolubles
  • Apto para limpieza con vapor

Ámbito de uso

  • Fabricación de máquina-herramienta, tecnología médica, lavanderías, equipos de lavado de coches, industria química, fábricas de compostaje, plantas de tratamiento de aguas residuales
  • Industria de alimentación y bebidas, especialmente para equipos de producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos
  • Maquinaria agrícola.
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Buena resistencia química frente a liquidos hidráulicos basados en éster
  • Resistente al ozono, la radiación UV y la intemperie conforme a EN 50396 y HD 605 S2
  • Flexible hasta -40 °C.
  • Diseño de baja capacidad
  • Conductores numerados

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0250 / 0285
  • Resistencia certificada frente a agentes desinfectantes y de limpieza utilizados en la industria de la alimentación y bebidas
  • Apto para uso continuo en agua dulce hasta 10 m de profundidad del agua con una temperatura máx. del agua de +40 °C conforme a EN 50565-2

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento de conductor realizado con PP modificado
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta exterior de TPE especial
  • Color de cubierta: negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -40 °C a +80 °C
  • Instalación fija: de -50 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Longitudes por tamaño: ≥ 4G16 máx. 600 m; ≥ 4G25 máx. 300 m; ≥ 4G50 máx. 250 m
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • The final resistance of the cable to the effects of chemicals and their compounds can only be assessed in real-life conditions, taking into account the totality of factors affecting the cable. Relevant factors can affect the performance and lifespan of the cable.