ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP

Cable de control extraflexible, libre de halógenos, con cubierta PUR resistente a aceites, abrasiones y lodos (MUD) - certificado

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP, cable de alimentación y control apantallado, libre de halógenos, para aplicaciones de cadenas de arrastre, resistente a aceites y lodos conforme a NEK 606

  • Gama Extendida (Extended Line):
    Para aplicaciones exigentes en cadenas portacables. Largos recorridos o altas aceleraciones
  • Resistente a aceites y líquidos de perforación conforme a NEK TS 606:2016 (Oil & Mud)
  • Conforme con EMC (CEM)

Apto para uso en exterioresLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CEDNVEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP
0023300
2 X 0.56.73267
0023301
3 G 0.57.14079
0023302
4 G 0.57.64784
0023303
5 G 0.58.253107
0023304
7 G 0.59.567132
0023305
12 G 0.510.997190
0023306
18 G 0.512.9131245
0023307
20 G 0.513.5156281
0023308
25 G 0.515.6190367
0023309
30 G 0.515.8222408
0023310
36 G 0.516.9251459
0023311
2 X 0.757.24079
0023312
3 G 0.757.64796
0023313
4 G 0.758.358112
0023314
5 G 0.758.965126
0023315
7 G 0.7510.685165
0023316
12 G 0.7512.1127231
0023317
18 G 0.7514.6198330
0023318
20 G 0.7515.5213354
0023319
25 G 0.7517.7259459
0023320
30 G 0.7517.7296480
0023321
36 G 0.7519.5348605
0023322
2 X 1.07.64593
0023323
3 G 1.08.155109
0023324
4 G 1.08.868126
0023325
5 G 1.09.681147
0023326
7 G 1.011.3106196
0023327
12 G 1.013.2175292
0023328
18 G 1.015.9242418
0023329
20 G 1.016.6269427
0023330
25 G 1.019.2329575
0023331
30 G 1.019.6377635
0023332
36 G 1.021.2467758
0023333
2 X 1.58.358115
0023334
3 G 1.58.976139
0023335
4 G 1.59.891156
0023336
5 G 1.510.8111198
0023337
7 G 1.512.5145254
0023338
12 G 1.514.9242416
0023339
18 G 1.517.4346564
0023340
20 G 1.518.3377562
0023341
25 G 1.521.4486811
0023342
30 G 1.521.4568821
0023343
36 G 1.523.46551066
0023344
2 X 2.59.873129
0023345
3 G 2.510.7110194
0023346
4 G 2.511.7136234
0023347
5 G 2.512.8180293
0023348
7 G 2.515.6246418
0023349
12 G 2.518377629
0023350
18 G 2.521.5569912
0023351
20 G 2.522.7582850
0023352
25 G 2.526.57651266
0023353
4 G 4.013.9205311
0023354
5 G 4.015.4250381
0023355
4 G 6.016.2289423
0023356
5 G 6.017.8354512
0023357
4 G 10.020.4475672
0023358
5 G 10.022.3582814

Beneficios

  • Especialmente adecuado para el contacto con emulsiones de perforación a base de aceites y éster, así como con soluciones de bromuro de calcio
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Para recorridos horizontales de hasta 100m
  • Más robusto gracias a la cubierta interior
  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
  • La pantalla de trenza de cobre actúa como protección frente a interferencias electromagnéticas

Ámbito de uso

  • Cadenas portacables con movimiento permanente o piezas de máquinas en entornos duros
  • Para uso en onshore y offshore
  • En áreas húmedas dentro de máquinas y líneas de producción o montaje
  • Para uso en maquinaria pick & place y de montaje
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Resistente a agua salada, según UL 1309
  • Libre de halógenos y no propagador de la llama (IEC 60332-1-2)
  • Buena resistencia al ozono ambiental, radiación UV y aceites
  • Gran resistencia a los cortes y a la abrasión
  • Flexible a bajas temperaturas
  • Conformidad con EMC (CEM)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Con certificación DNV GL
  • Resistente a aceites y líquidos de perforación conforme a NEK TS 606:2016 así como IEC 61892-4
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Hilos extrafinos de cobre desnudo
  • Aislamiento de TPE
  • Conductores trenzados con longitudes de paso corto
  • Envolvente no tejida
  • Cubierta interior de TPE
  • Pantalla de trenza de hilos de cobre estañado
  • Cubierta exterior realizada con polímero especial robusto, color negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Flexible: a partir de 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 3000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Flexión: de -50 °C a +80 °C
  • Instalación fija: de -60 °C a +80 °C

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.