ÖLFLEX® SERVO FD 796 P

Cable servo con cubierta PUR para aplicaciones en cadenas portacables - certificado

ÖLFLEX® SERVO FD 796 P, cable servo para aplicaciones de cadenas portacables de alta dinámica en condiciones severas con certificación UL/CSA AWM y VDE

  • Gama Extendida (Extended Line):
    Para aplicaciones exigentes en cadenas portacables. Largos recorridos o altas aceleraciones
  • Certificación UL AWM para USA y Canadá
  • Características probadas VDE

Libre de halógenosResistencia mecánicaResistente a aceitesCadenas portacablesResistente a radicación UV

CERUProbado por VDEC_RUEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® SERVO FD 796 P
0025319
4 G 1,5 + (2 x 1,5)11.799217
0025320
4 G 2,5 + (2 x 1,5)13.1134270
0025321
4 G 4 + (2 x 1,5)14.2195333
0025322
4 G 6 +(2 x 1,5)16.0272403
0025323
4 G 10 + (2 x 1,5)18.4425581
0025324
4 G 16 + (2 x 1,5)22.1656887
0025326
4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34)10.954143
0025327
4 G 1,5 + 2 x ( 2 x 0,75)12.3103209
0025328
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)14.3152306
0025312
4 G 4 + 2 x (2 x 1,0)15.4218381
0025329
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)15.6231388
0025330
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)17.1308460

Beneficios

  • Para procesos de movimientos más rápidos y aumenta así la eficiencia de las máquinas
  • La construcción de baja capacidad permite mayores longitudes de cable entre convertidor y accionamiento
  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento

Ámbito de uso

  • Cable de conexión entre el servocontrolador y el motor
  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Para uso en maquinaria pick & place y de montaje
  • Especialmente apto para áreas húmedas de máquinas herramienta y líneas de transferencia
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Comportamiento frente al fuego: UL/CSA VW-1, FT1 IEC/EN 60332-1-2
  • Materiales libres de halógenos
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Resistente a aceites

Norm references / Approvals

  • VDE - reg - no. 8591 (≥ 4G1,5)
    UL AWM Style 20234
    cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1
    CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados (clase 6)
  • Aislamiento del conductor: polipropileno (PP)
  • Diseño individualizado según referencia: Conductores de alimentación con uno o con dos pares de control, trenzados juntos en longitud de paso corta
  • Envolvente no tejida
  • Cubierta de poliuretano (PUR), negra (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Conductores de potencia: negros con marcaje U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protección
  • Versiones con un par: negro, blanco
    Versiones con dos pares: negro numerado en blanco 5, 6, 7 y 8.
    Pares de 0,34mm²: blanco/marrón/verde/amarillo

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Flexible: a partir de 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 4 kV
  • Conductor / Pantalla: 2 kV

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Instalación fija: de -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.