UNITRONIC® Li2YCY (TP)

Cables apantallados de datos con conductores de protección y pares trenzados de 7 hilos

UNITRONIC® Li2YCY (TP): cable de datos de PVC apantallado de baja frecuencia y baja capacitancia con código DIN 47100, pares de conductores individuales PE trenzados, cableado de interfaz RS422 / RS485

Cables para RS485/RS422

Protección frente a señales de interferencia

CEFire

No data available for display
Referencia Número de pares y mm² por conductorDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® Li2YCY (TP)
0031320
2 x 2 x 0,226,524,259
0031321
3 x 2 x 0,227,128,666
0031322
4 x 2 x 0,227,334,278
0031323
8 x 2 x 0,229,170125
0031324
10 x 2 x 0,2210,476143
0031335
1 x 2 x 0,345,82044
0031325
2 x 2 x 0,347,734,179
0031326
3 x 2 x 0,348,44389
0031327
4 x 2 x 0,348,747101
0031328
8 x 2 x 0,341185,8176
0031336
1 x 2 x 0,56,32953
0031330
2 x 2 x 0,58,53785
0031331
3 x 2 x 0,59,355105
0031332
4 x 2 x 0,59,660122
0031333
8 x 2 x 0,512,7113,3213
0031334
10 x 2 x 0,514,8154261

Beneficios

  • El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica
  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)

Ámbito de uso

  • Especialmente indicado para el cableado de sistemas de datos con velocidades de transmisión de hasta 10Mbit/s. Adecuado para interfaces de señal RS422 y RS485
  • Para instalación fija y uso flexible limitado.
  • Apto para utilización en locales secos o mojados.
  • Cable de señalización, control y medición, para la transmisión de bajas señales sensibles y altas velocidades de bit
  • UNITRONIC® Li2YCYv (TP), con cubierta exterior (Yv) negra reforzada y un espesor de pared con promedio nominal mínimo de al menos 1,8 mm, está diseñado para su uso en interiores y exteriores, así como para aplicaciones en las que las cubiertas exteriores reforzadas pueden demostrar ser ventajosas

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0812

Composición de producto

  • Conductor de cobre trenzado desnudo de 7 hilos
  • Aislamiento de conductor realizado con polietileno (PE)
  • Formación en pares trenzados
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de PVC
    Color de la cubierta exterior: gris (similar a gris guijarro/RAL 7032)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • A 800 Hz: máx. 60 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Conductor trenzado, basado en VDE 0881, de 7 hilos

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Atenuación de paradiafonía

  • Hasta 1 MHz mín. 50 dB
  • Hasta 10 MHz mín. 40 dB

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 2.000 V
  • Conductor/pantalla: 1000 V

Impedancia característica

  • 100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • TERMI-POINT® es una marca registrada de AMP
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.