UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMF

Cable de instrumentación con cubierta reforzada y pares apantallados con cinta de aluminio

RE-2Y(ST)Yv PiMF: cables de datos para ordenador de PVC, 7 hilos, baja capacitancia PiMF/ pares en lámina metálica, apantallamiento/lámina estática, cubierta de PVC negra o azul, no propagador de la llama

CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Protección frente a señales de interferencia

CEFire

No data available for display
Referencia Dimensiones y sección en mm2Diámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

RE-2Y(ST)Yv PiMF
0,5 mm² azul
0032438
2.0 x 2.0 x 0.510,535128
0032442
12.0 x 2.0 x 0.516,9161325
0,5 mm², negro
0032448
2.0 x 2.0 x 0.510,535128
0032449
4.0 x 2.0 x 0.511,660170
0032450
8.0 x 2.0 x 0.514,6121261
0032451
10.0 x 2.0 x 0.516,5136285
0032453
16.0 x 2.0 x 0.519,1212430
1,3 mm², azul
0032458
2.0 x 2.0 x 1.312,468184
1,3 mm², negro
0032464
2.0 x 2.0 x 1.312,468184
0032465
4.0 x 2.0 x 1.314,2124269
0032466
8.0 x 2.0 x 1.317,7239442
0032467
12.0 x 2.0 x 1.322353593

Beneficios

  • La pantalla de cinta de aluminio y el hilo de drenaje minimizan las interferencias de altas frecuencias en campos electromagnéticos
  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)
  • Baja capacitancia gracias al aislamiento de poliolefina

Ámbito de uso

  • En la ingeniería de medición, regulación y control
  • Pensado para emplearse con ordenadores modernos que tengan que procesar grandes cantidades de datos, por ejemplo, en el caso de sistemas informáticos de plantas de incineración de residuos o de tratamiento de aguas residuales
  • Los cables son aptos para la instalación fija en habitaciones húmedas y secas, así como con cubierta exterior negra para uso en exteriores
  • Gracias a un aumento del espesor de pared con promedio nominal mínimo de la cubierta exterior de al menos 1,8 mm para aplicaciones en las que las cubiertas exteriores reforzadas pueden demostrar ser ventajosas

Características de producto

  • Cable para ordenadores con pares apantallados y cubierta exterior reforzada.
  • Color de funda exterior:
    negro para aplicaciones en exteriores o
    azul para sistemas intrínsecamente seguros
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en EN 50288-7

Composición de producto

  • Conductor de cobre trenzado, desnudo, de 7 hilos, aislamiento del conductor hecho de polietileno (PE), conductores trenzados en pares, apantallamiento de pares hecho de lámina de poliamida con laminado de aluminio con hilo de retorno por tierra de cobre, desnudo, distintivo PiMF utilizando lámina numerada, pares trenzados en capas
  • El trenzamiento completo contiene 1 conductor para la comunicación (color del conductor naranja);
    el conductor de comunicación se omite en las versiones de un solo par
  • Pantalla estática de cinta de aluminio laminado con hilo de drenaje estañado
  • Cubierta exterior reforzada hecha de PVC
  • Color de funda exterior: negra (RAL 9005) o azul celeste (RAL 5015)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Conductor a: negro
    Conductor b: blanco
    con números consecutivos:
    1-1, 2-2, 3-3, 4-4 etc.

Capacidad mutua

  • (a 800 Hz máx):
    Conductor/Conductor: 0,5 mm²: 75 nF/km
  • (a 800 Hz máx):
    Conductor/Conductor: 1,3 mm²: 100 nF/km

Inductividad

  • Máx. 0,75 mH/km

Resistencia del conductor

  • 0.5 mm²: máx. 39.2 Ohm/km
  • 1,3 mm²: máx. 14,2 Ohm/km

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 7,5 x diámetro exterior

Atenuación de paradiafonía

  • A 60 kHz mín. 1,02 dB/km

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 2.000 V
  • Conductor/apantallado: 600 V

Impedancia característica

  • Aprox. 100 Ohm

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +50 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.