UNITRONIC® LiYCY A

Cables de datos apantallados con identificación de colores según DIN 47100 - con aprobación UL/CSA

UNITRONIC® LiYCY A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, apantallado, no propagador de la llama, instrumentación y control

  • Versión con aprobación UL y CSA
  • Otras medidas/colores consultar previamente

Protección frente a señales de interferencia

CECSARUFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en AWGDiámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® LiYCY A
0044602
2 x AWG26/74,315,625
0044604
4 x AWG26/74,71830
0044652
2 x AWG24/74,717,629
0044655
5 x AWG24/75,528,544
0044658
8 x AWG24/76,431,161
0044662
12 x AWG24/77,351,896
0044702
2 x AWG22/75,517,644
0044703
3 x AWG22/75,721,249
0044704
4 x AWG22/76,127,359
0044705
5 x AWG22/76,630,863
0044707
7 x AWG22/77,146,487
0044712
12 x AWG22/78,966,8120
0044716
16 x AWG22/79,883,9145
0044721
21 x AWG22/711,3109,4204
0044732
2 x AWG20/7624,441
0044733
3 x AWG20/76,329,947
0044735
5 x AWG20/77,349,291
0044738
8 x AWG20/79,170,8102
0044850
7 x AWG18/198,993,2160,8
0044851
10 x AWG18/1911,5130,9200

Beneficios

  • El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica

Ámbito de uso

  • Cableado de dispositivos, maquinaria y plantas pensado para la exportación al mercado norte americano o países donde es requerida la certificación UL-/CSA de los cables
  • Apto para el mercado americano

Características de producto

  • No propagador de la llama según IEC 60332-1-2,UL VW-1 y CSA FT 1

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Composición de producto

  • Trenza de múltiples filamentos de hilos de cobre estañado
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de mezcla especial de PVC Color de la cubierta exterior: gris oscuro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100, sin repetición de colores (tabla T9 del apéndice)

Formación del conductor

  • Tamaños de conductor AWG, 7 o 19 hilos

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • UL/CSA: 300 V

Tensión de prueba

  • 1500 V

Rango de temperaturas

  • Uso móvil ocasional: de -5 °C a +70 °C (UL: +80 °C)
  • Instalación fija (IEC):
    -40°C a +80°C
    UL: máx. +80°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tamaño de empaquetado: rollo 152 m; bobina 305 m
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.