ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF

Cables de conexión de silicona estandarizada a escala europea con una mayor resistencia mecánica

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF, cable de alimentación de silicona conforme al tipo H05SS-F, para uso en máquinas, construcción de plantas y de herramientas, adecuado para +180°C

Uso internacional en combinación con la demostrada calidad EWKF

Libre de halógenosresistente al fríoResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CEHAREACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF
0046900
2 X 0.756.414,454
0046901
3 G 0.75721,667
00469023
4 G 0.757.628,887
00469033
5 G 0.758.536105
0046904
2 X 1.06.819,263
0046905
3 G 1.07.228,881
00469063
4 G 1.07.938,498
00469073
5 G 1.08.848121
0046908
2 X 1.58.428,884
0046909
3 G 1.58.943,2103
00469103
4 G 1.59.957,6128
00469113
5 G 1.510.972154
0046912
2 X 2.59.848141
0046913
3 G 2.510.472158
00469143
4 G 2.511.696195
00469153
5 G 2.512.9120241
0046916
3 G 4.012.3115,2239
00469173
4 G 4.013.7153,6312
0046919
3 G 6.014172,8345
00469203
4 G 6.015.6230,4451

Beneficios

  • Uso armonizado en Europa
  • Las mezclas de silicona resistentes a los cortes y a las roturas reducen el daño por acción mecánica
  • Ofrece una durabilidad mayor en aplicaciones exigentes que los cables estandarizados tradicionales H05SS-F
  • Su gran flexibilidad facilita la instalación en espacios reducidos
  • Sigue manteniendo sus propiedades aislantes tras la combustión gracias a los restos de ceniza de SiO2 que permanecen en el conductor

Ámbito de uso

  • Para uso en áreas con temperatura ambiental elevada, además de soportar una tensión mecánica ocasional
  • Campos de aplicación típicos
    - Trabajos en acero, cerámica y hierro
    - Equipos de panadería y hornos industriales
    - Industria de motores eléctricos
    - Construcción de saunas/solárium
    - Elementos térmicos y de calefacción
    - Tecnología de iluminación
    - Tecnología de ventilación
    - Tecnología de aire acondicionado
    - Tecnología de galvanización

Características de producto

  • EWKF: propagación de la rotura inicial y resistencia a la perforación
  • Libre de halógenos (IEC 60754-1), no emite gases corrosivos (IEC 60754-2), no propagador de la llama (IEC 60332-1-2)
  • Gran resistencia a la hidrólisis y a la radiación UV
  • Resistente a múltiples aceites, alcoholes, grasas animales y vegetales, y otros productos químicos
  • Debe asegurarse una ventilación adecuada, ya que las propiedades mecánicas de los cables de silicona disminuyen a partir de +100°C en ausencia de aire

Norm references / Approvals

  • EN 50525-2-83 (H05SS-F)

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento basado en silicona EWKF.
  • Conductores trenzados entre sí
  • Cubierta: basada en silicona EWKF, resistente a la perforación, negra

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Código de colores según VDE 0293 (apéndice T9)

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • -50 °C hasta +180 °C
    (ventilación adecuada requerida)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.