UNITRONIC® LiYCY (TP) A

Cables apantallados de datos con identificación de colores según DIN 47100 y pares trenzados - con aprobación UL/CSA

UNITRONIC® LiYCY (TP) A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, pares trenzados, apantallado, instrumentación y control

  • Versión con aprobación UL y CSA
  • Otras medidas/colores consultar previamente

Protección frente a señales de interferencia

CECSARUFire

Referencia Núm. de conductores y sección en AWGDiámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® LiYCY (TP) A
0066202
2 x 2 x AWG26/75,51838
0066204
4 x 2 x AWG26/76,42458
0066205
5 x 2 x AWG26/76,63058
0066208
8 x 2 x AWG26/77,95385
0066210
10 x 2 x AWG26/78,755106
0066212
12 x 2 x AWG26/78,964113
0066216
16 x 2 x AWG26/710,287149
0066232
2 x 2 x AWG24/76,124,550
0066233
3 x 2 x AWG24/76,728,962
0066234
4 x 2 x AWG24/77,233,570
0066235
5 x 2 x AWG24/77,546,391
0066238
2 x 2 x AWG22/77,43871
0066239
3 x 2 x AWG22/78,145,195
0066240
4 x 2 x AWG22/78,854,6102
0066242
2 x 2 x AWG20/78,249,793
0066243
3 x 2 x AWG20/79,160,1102
0066244
4 x 2 x AWG20/710,278,7120
0066219
5 x 2 x AWG20/710,788,9156
0066220
6 x 2 x AWG20/711,6100,6184
0066262
2 x 2 x AWG19/198,765,2140
0066221
3 x 2 x AWG19/191069,2145

Beneficios

  • El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica
  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)

Ámbito de uso

  • Apto para el mercado americano
  • Cableado de dispositivos, maquinaria y plantas pensado para la exportación al mercado norte americano o países donde es requerida la certificación UL-/CSA de los cables

Características de producto

  • No propagador de la llama según IEC 60332-1-2,UL VW-1 y CSA FT 1

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Composición de producto

  • Trenza de múltiples filamentos de hilos de cobre estañado
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Formación en pares trenzados
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de mezcla especial de PVC Color de la cubierta exterior: gris oscuro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100, sin repetición de colores (tabla T9 del apéndice)

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • UL/CSA: 300 V

Tensión de prueba

  • 1500 V

Rango de temperaturas

  • Uso móvil ocasional: de -5 °C a +70 °C (UL: +80 °C)
  • Instalación fija (IEC):
    -40°C a +80°C
    UL: máx. +80°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tamaño de empaquetado: rollo 152 m; bobina 305 m
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.