ÖLFLEX® HEAT 205 SC

Para temperaturas extremas (altas y bajas)

ÖLFLEX® HEAT 205 SC, cable unipolar de FEP, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas de -100°C a +205°C

  • Ahora disponibles en carretes
  • Resistencia térmica y química
  • Menor espacio y peso

Gran resistencia químicaNo propagador de la llamaresistente al fríoLigeroResistente a aceitesResistencia a ácidosResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CEEACFire

Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]m/ringm/carreteCore colourÍndice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® HEAT 205 SC
0080001
0.141100-Negro1,352,6
0080002
0.141100-Azul1,352,6
0080005
0.141100-amarillo1,352,6
0080006
0.141100-Verde1,352,6
0080010
0.141100-Transparente1,352,6
0080104
0.141100-Rojo1,352,6
0080105
0.141100-Blanco1,352,6
0081001
0.251.2100-Negro2,44
0081002
0.251.2100-Azul2,44
0081003
0.251.2100-Marrón2,44
0081005
0.251.2100-amarillo2,44
0081006
0.251.2100-Verde2,44
0081009
0.251.2100-naranja2,44
0081010
0.251.2100-Transparente2,44
0081104
0.251.2100-Rojo2,44
0081105
0.251.2100-Blanco2,44
0081106
0.251.2100-Gris2,44
0081003S
0.251.2-500Marrón2,44
0081001S
0.251.2-500Negro2,44
0081002S
0.251.2-500Azul2,44
0081104S
0.251.2-500Rojo2,44
0082000
0.51.45100-verde/amarillo4,86,8
0082001
0.51.45100-Negro4,86,8
0082002
0.51.45100-Azul4,86,8
0082003
0.51.45100-Marrón4,86,8
0082005
0.51.45100-amarillo4,86,8
0082006
0.51.45100-Verde4,86,8
0082007
0.51.45100-Púrpura4,86,8
0082009
0.51.45100-naranja4,86,8
0082010
0.51.45100-Transparente4,86,8
0082104
0.51.45100-Rojo4,86,8
0082105
0.51.45100-Blanco4,86,8
0082106
0.51.45100-Gris4,86,8
0082003S
0.51.45-500Marrón4,86,8
0082001S
0.51.45-500Negro4,86,8
0082002S
0.51.45-500Azul4,86,8
0082104S
0.51.45-500Rojo4,86,8
0083000
0.751.8100-verde/amarillo7,210,1
0083001
0.751.8100-Negro7,210,1
0083002
0.751.8100-Azul7,210,1
0083003
0.751.8100-Marrón7,210,1
0083005
0.751.8100-amarillo7,210,1
0083006
0.751.8100-Verde7,210,1
0083010
0.751.8100-Transparente7,210,1
0083104
0.751.8100-Rojo7,210,1
0083105
0.751.8100-Blanco7,210,1
0083003S
0.751.8-500Marrón7,210,1
0083001S
0.751.8-500Negro7,210,1
0083002S
0.751.8-500Azul7,210,1
0083000S
0.751.8-500verde/amarillo7,210,1
0083104S
0.751.8-500Rojo7,210,1
0084000
11.95100-verde/amarillo9,612,8
0084001
11.95100-Negro9,612,8
0084002
11.95100-Azul9,612,8
0084003
11.95100-Marrón9,612,8
0084005
11.95100-amarillo9,612,8
0084006
11.95100-Verde9,612,8
0084007
11.95100-Púrpura9,612,8
0084010
11.95100-Transparente9,612,8
0084104
11.95100-Rojo9,612,8
0084105
11.95100-Blanco9,612,8
0084106
11.95100-Gris9,612,8
0084003S
11.95-500Marrón9,612,8
0084001S
11.95-500Negro9,612,8
0084002S
11.95-500Azul9,612,8
0084000S
11.95-500verde/amarillo9,612,8
0084104S
11.95-500Rojo9,612,8
0085000
1.52.1100-verde/amarillo14,418
0085001
1.52.1100-Negro14,418
0085002
1.52.1100-Azul14,418
0085003
1.52.1100-Marrón14,418
0085005
1.52.1100-amarillo14,418
0085010
1.52.1100-Transparente14,418
0085104
1.52.1100-Rojo14,418
0085105
1.52.1100-Blanco14,418
0085003S
1.52.1-500Marrón14,418
0085001S
1.52.1-500Negro14,418
0085002S
1.52.1-500Azul14,418
0085000S
1.52.1-500verde/amarillo14,418
0085104S
1.52.1-500Rojo14,418
0086000
2.52.6100-verde/amarillo2429,5
0086001
2.52.6100-Negro2429,5
0086002
2.52.6100-Azul2429,5
0086003
2.52.6100-Marrón2429,5
0086007
2.52.6100-Púrpura2429,5
0086010
2.52.6100-Transparente2429,5
0086104
2.52.6100-Rojo2429,5
0086105
2.52.6100-Blanco2429,5
0086106
2.52.6100-Gris2429,5
0086003S
2.52.6-500Marrón2429,5
0086001S
2.52.6-500Negro2429,5
0086002S
2.52.6-500Azul2429,5
0086000S
2.52.6-500verde/amarillo2429,5
0086104S
2.52.6-500Rojo2429,5
0087000
43.1100-verde/amarillo3845
0087001
43.1100-Negro3845
0087002
43.1100-Azul3845
0087003
43.1100-Marrón3845
0087005
43.1100-amarillo3845
0087010
43.1100-Transparente3845
0087104
43.1100-Rojo3845
0087105
43.1100-Blanco3845
0088000
63.8--verde/amarillo5868
0088001
63.8--Negro5868
0088002
63.8--Azul5868
0088003
63.8--Marrón5868
0088010
63.8--Transparente5868
0088104
63.8--Rojo5868
0089000
104.7--verde/amarillo96116
0089001
104.7--Negro96116
0089002
104.7--Azul96116
0089003
104.7--Marrón96116
0089010
104.7--Transparente96116
0089104
104.7--Rojo96116
0089105
104.7--Blanco96116
0089106
104.7--Gris96116
0090000
166.6--verde/amarillo154175
0090001
166.6--Negro154175
0090002
166.6--Azul154175
0090104
166.6--Rojo154175

Beneficios

  • Diámetros externos reducidos para ahorrar espacio y disminuir el peso
  • Resistente a la mayoría de los agentes químicos más agresivos

Ámbito de uso

  • Para uso en ambientes con temperaturas muy elevadas, uso intensivo de productos químicos o espacios reducidos
  • Campos de aplicación típicos
    - Cuadros eléctricos con altas
    temperaturas
    - Instrumentos de medición
    - Calderas y trabajos de albañilería
    - Calentadores y electrodomésticos
    - Fabricación de motores eléctricos
    - Instalaciones en la industria química

Características de producto

  • No propagador de la llama
  • ÖLFLEX® HEAT 205 hecho de FEP
    - Resistencia excepcional contra los ácidos,
    disolventes, lacas, gasolina, aceites y muchos
    otros medios químicos
    - Difícil de inflamar
    - Alta resistencia dieléctrica y a la
    abrasión
    - Baja absorción de agua
    - Resistente a los microbios
    - Materiales aislantes no adhesivos
    - Resistentes al clima y al ozono
    - Hidrofóbicos y repelentes de la suciedad
    - Alta elongación y resistencia a la rotura
    - Resistente a los fluidos hidráulicos

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento de conductores a base de FEP
  • FEP = copolímero de tetrafluoretileno/hexafluorpropileno

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295, cIase 5 / IEC 60228 cIase 5 desde 0,5 mm²

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 2500 V

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -100°C a +205°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Otros colores disponibles bajo demanda