ÖLFLEX® SERVO 728 CY

Cable de encoder apantallado con cubierta de PVC para instalaciones fijas, certificado

ÖLFLEX® SERVO 728 CY - cable de encoder apantallado para instalación fija o uso móvil ocasional con homologación UL/cUL AWM

  • Sucesor del ÖLFLEX® SERVO 720 CY
  • Adaptado a los sistemas de encoders de varios fabricantes
  • Diseño de baja capacidad

Resistente a aceitesProtección frente a señales de interferencia

RUC_RUFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1020100
(10x0,14+2x0,5)7.04184
1020101
(10x0,14+4x0,5)7.653101
1020102
(15x0,14+4x0,5)7.668115
1020133
(4x2x0,14+4x0,5)7.95897
1020134
(7x2x0,14+2x0,5)8.560115
1020110
(4x2x0,34+4x0,5)8.379129
1020111
(3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5)8.268120
1020135
(3x(2x0,14)+ 4x0,14+2x0,5+4x0,22)9.780160
1020120
(4x2x0,25+2x0,5)7.959103
1020121
(4x2x0,25+2x1,0)7.663112
1020122
(4x2x0,14+4x1,0+(4x0,14))9.0110155
1020130
(3x(2x0,14)+2x(0,5))9.087140
1020136
3x(2x0,14)+(2x0,5)9.387140
1020131
3x(2x0,14)+(3x0,14)9.241115
1020132
4x(2x0,14)+(2x1,0)10.484145
1020140
(5x2x0,25)7.45096
1020141
(6x2x0,25)8.060114
1020142
(5x2x22AWG)7.971115

Beneficios

  • Adecuado para uso en encoders y resolvers de los principales fabricantes
  • Tamaño, peso y volumen optimizados
  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
  • Instalación fácil

Ámbito de uso

  • Encoders analógicos e incrementales en aplicaciones servo
  • Para instalación fija y uso flexible ocasional
  • Aplicaciones eléctricas y de medición y control.
  • Construcción de máquinas e instalaciones
  • Uso exclusivo en exteriores únicamente si va protegido frente a UV y dentro del rango de temperaturas indicado

Características de producto

  • Comportamiento frente al fuego: UL/CSA VW-1, FT1 IEC/EN 60332-1-2
  • Una atenuación baja permite la transmisión de señales a larga distancia.
  • Resistente a aceites

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL AWM Style 2464
  • cUL AWM I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento del conductor: polipropileno (PP)
  • Conductores (o pares de conductores) trenzados en capas o formando haces (bundles)
  • Para obtener información adicional, consulte la ficha técnica
  • Envolvente no tejida
  • Cubierta de PVC, verde (RAL 6018)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Código de identificación de conductores

  • Info detallada en la ficha técnica del ÖLFLEX® SERVO 728 CY

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295, cIase 5 / IEC 60228 cIase 5 desde 0,5 mm²

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC: 30 V
  • UL & CSA: 300 V

Tensión de prueba

  • C/C: 2000 VC/S: 1000 V

Rango de temperaturas

  • Movimiento ocasional:
    -5ºC hasta +70ºC (UL: +80ºC)
    Instalación fija: -40ºC hasta +80ºC

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.