ÖLFLEX® CHAIN 809 CY

Cable de control extraflexible, apantallado, con aislamiento y cubierta de PVC - certificado para Norte América

ÖLFLEX® CHAIN 809 CY, cable de alimentación y control apantallado para uso versátil en cadenas portacables con certificación UL/cUL AWM

  • Gama básica (Basic Line): Longitudes de recorrido y aceleraciones moderados en aplicaciones de cadenas portacables
  • Certificación UL AWM para USA y Canadá
  • Conforme con EMC (CEM)

Resistente a aceitesCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaResistente a la torsión

CERUC_RUEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CHAIN 809 CY
1026751
2 X 0.55.83645
1026752
3 G 0.56.14359
1026753
4 G 0.56.64983
1026754
5 G 0.57.15796
1026755
7 G 0.58.569136
1026756
12 G 0.510104200
1026757
18 G 0.511.8141275
1026758
25 G 0.514.1211350
1026759
2 X 0.756.24356
1026760
3 G 0.756.65270
1026761
4 G 0.757.16195
1026762
5 G 0.757.772130
1026763
7 G 0.759.189168
1026764
12 G 0.7510.9138232
1026765
18 G 0.7513211315
1026766
25 G 0.7515.6280435
1026767
2 X 1.06.55184
1026768
3 G 1.06.962110
1026769
4 G 1.07.574130
1026770
5 G 1.08.388156
1026771
7 G 1.09.8112192
1026772
12 G 1.011.7185285
1026773
18 G 1.014268395
1026774
25 G 1.016.7354486
1026775
2 X 1.57.16597
1026776
3 G 1.57.582125
1026777
4 G 1.58.4100165
1026778
5 G 1.59.1119193
1026779
7 G 1.510.9154245
1026780
12 G 1.513.3268365
1026781
18 G 1.515.7373553
1026782
25 G 1.518.7530734
1026783
3 G 2.59118188
1026784
4 G 2.510.1147236
1026785
7 G 2.513.5253340
1026788
4 G 4.011.9248305

Beneficios

  • Buena relación calidad y precio
  • Delgado y ligero, sin cubierta interior
  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
  • Con certificación para EE. UU y Canadá para constructores exportadores de maquinaria, dispositivos y aparatos.
  • Pantalla de cobre para cumplir las exigencias de CEM y proteger contra las interferencias electromagnéticas

Ámbito de uso

  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • En ambientes EMC críticos
  • Uso en circuitos de medida, mando y control.
  • Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
  • Líneas de montaje y de producción

Características de producto

  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)
  • Comportamiento frente al fuego: UL/CSA VW-1, FT1 IEC/EN 60332-1-2
  • Conformidad con EMC (CEM)
  • Superficie de baja adherencia

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL AWM Style 20886
  • cUL AWM II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento de PVC
  • Conductores trenzados en capas
  • Envolvente no tejida
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta: PVC, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Flexión: a partir de 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • VDE: U0/U: 300/500 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 4000 V
  • Conductor/Pantalla: 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Móvil: 0 °C a +70 °C (UL/CSA: +80 °C)
  • Instalación fija: -40 °C a +70 °C (UL/CSA +80 °C)

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tamaño de empaquetado: rollo 100 m; bobina (500; 1000) m
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.