ÖLFLEX® FD 891 CY

Cable de control extraflexible, apantallado, con aislamiento y cubierta de PVC - certificado para Norte América

ÖLFLEX® FD 891 CY, cable de alimentación y control apantallado para uso versátil en cadenas portacables con certificación UL/cUL AWM.

  • Gama Principal (Core Line): Para esfuerzos medios en aplicaciones de cadenas portacables. Longitudes de recorrido y aceleraciones de medios a largos
  • Certificación UL AWM para USA y Canadá
  • Conforme con EMC (CEM)

Resistente a aceitesCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CECSARUEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® FD 891 CY
1027003
3 G 0.57.938,989
1027004
4 G 0.58.547,3102
1027005
5 G 0.59.255,3127
1027007
7 G 0.510.981,1177
1027012
12 G 0.512.699,9234
1027018
18 G 0.515.5160,1381
1027025
25 G 0.517.7203,9472
1027103
3 G 0.758.249,2105
1027104
4 G 0.758.959,9123
1027105
5 G 0.751068,6155
1027107
7 G 0.7511.691,7206
1027112
12 G 0.7513.8152,1304
1027118
18 G 0.7516.3204,4425
1027292
3 G 1.08.756124
1027301
4 G 1.09.870,2155
1027293
5 G 1.010.684182
1027294
7 G 1.012.3108237
1027295
12 G 1.014.7178352
1027302
18 G 1.017.3255497
1027296
25 G 1.020.5352702
1027303
3 G 1.59.774,8152
1027304
4 G 1.510.694,2187
1027305
5 G 1.511.4101,1187
1027307
7 G 1.513.8165,6320
1027312
12 G 1.516.3246,5460
1027318
18 G 1.519.5374,7677
1027325
25 G 1.523.6489,4926
1027403
3 G 2.510.6103,9194
1027404
4 G 2.511.8161,8235
1027405
5 G 2.513184,6306
1027407
7 G 2.515.8242,1428
1027412
12 G 2.518.2403,5590
1027503
3 G 4.012.4157,5275
1027504
4 G 4.014218,1365
1027507
7 G 4.018.3373,2629
1027604
4 G 6.016.1304,7500
1027624
4 G 16.027.1803,61357
1027634
4 G 25.031.31.180,41879
1027644
4 G 35.034.31.593,72360

Beneficios

  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
  • Con certificación para EE. UU y Canadá para constructores exportadores de maquinaria, dispositivos y aparatos.
  • Apto para su uso permanente en exteriores,dentro del rango de temperaturas indicado
  • Pantalla de cobre para cumplir las exigencias de CEM y proteger contra las interferencias electromagnéticas

Ámbito de uso

  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Uso en circuitos de medida, mando y control.
  • Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.
  • Máquina herramienta.
  • Ingeniería de planta

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • Resistente a aceites
  • Superficie de baja adherencia
  • Conformidad con EMC (CEM)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL AWM Style 21098
  • CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados (clase 6)
  • Aislamiento de PVC
  • Conductores trenzados formando capas y con pasos de trenzado cortos
  • Envolvente no tejida
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta de PVC, negro (similar a RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Flexible: a partir de 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC: U0/U 300/500 V
  • UL/CSA: 600 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Flexión: -5 °C a +70 °C (UL: +90 °C)
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
    (UL: +90°C)

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • DESINA - Técnica de instalación descentralizada y estandarizada para máquinas herramienta y sistemas de producción
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.