
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores rectangulares
- Módulos EPIC® MC
- Módulo EPIC® MC: 3 polos
Módulo EPIC® MC: 3 polos
El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.




Mostrar vídeo
Contenido externo de YouTube
Haga clic para cargar el vídeo. YouTube instala cookies y, por lo tanto, su dirección IP también se transmite a YouTube. Si ha iniciado sesión en su cuenta de YouTube, permite que YouTube asigne su comportamiento de navegación directamente a su perfil personal. Puede evitarlo cerrando la sesión de su cuenta de YouTube. Encontrará más información en nuestra política de privacidad.
El módulo de señales de tres polos contiene 3 contactos y es apto para su uso en sistemas de control, máquinas impresoras y la construcción de máquinas e instalaciones.
Transferencia de corriente muy alta en un espacio pequeño
- Otros clientes también compraron
- Otros clientes también se interesaron por
- Herramientas adecuadas
- Contactos compatibles:
- Carcasa adecuada

10383600
El módulo de corriente de alta intensidad con 20 contactos puede resistir temperaturas de aproximadamente +125 grados durante un breve período de tiempo y es apto, por ejemplo, para su uso en sistemas de control.

MCB 3 CM-HV STECKDOSENMODUL (1000V 50A)
MCB 3 CM-HV STECKDOSENMODUL (1000V 50A)
10399900
El módulo de señales y de corriente de alta intensidad puede combinarse en una carcasa y es apto tanto para máquinas impresoras como para la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC MCB HC2
EPIC MCB HC2
44424013
El módulo de corriente de alta intensidad garantiza una intensidad elevada de la corriente en un conector modular y combina un mayor número de funciones. Es apto para su uso en robótica y sistemas de control.

MCS 4 F STECKERMODUL
MCS 4 F STECKERMODUL
10399600
El módulo con terminal tipo deslizante garantiza una conexión rápida con pasador de resorte y cuenta con 4 contactos. Puede utilizarse, por ejemplo, en máquinas impresoras.

EPIC MCS 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET
EPIC MCS 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET
10344300
El módulo de corriente de alta intensidad cuenta con 4 contactos de potencia y 8 contactos de datos, puede utilizarse tanto en la construcción de máquinas e instalaciones como en sistemas de control.

EPIC MCS-HC 2 S MALE MODULE
EPIC MCS-HC 2 S MALE MODULE
10344100
El módulo de corriente de alta intensidad con una conexión roscada de 2 polos proporciona una gran flexibilidad gracias a la combinación de diferentes funciones en un solo producto.

EPIC MCS 10 CG STECKERMODUL
EPIC MCS 10 CG STECKERMODUL
10383400
El módulo de 10 polos con contactos estampados garantiza una gran flexibilidad del conector gracias a sus múltiples funciones. Puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC MCB 10 CG STECKDOSENMODUL
EPIC MCB 10 CG STECKDOSENMODUL
10383500
El módulo de 10 polos con contactos estampados garantiza una gran flexibilidad del conector gracias a sus múltiples funciones. Puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.

MCS 5 CG-HV MALE MODULE (1000 V/4+PE)
MCS 5 CG-HV MALE MODULE (1000 V/4+PE)
10383200
El módulo de corriente de alta intensidad y de señal de alta tensión combina un mayor número de funciones, lo que garantiza una elevada flexibilidad. Puede utilizarse, por ejemplo, en robótica.

MCB 5 CG-HV STECKDOSENMODUL(1000 V/4+PE)
MCB 5 CG-HV STECKDOSENMODUL(1000 V/4+PE)
10383300
El módulo de corriente de alta intensidad y de señal de alta tensión combina un mayor número de funciones, lo que garantiza una elevada flexibilidad. Puede utilizarse, por ejemplo, en robótica.

Modular MC MCB HHC1
Modular MC MCB HHC1
44424031
El módulo de corriente de alta intensidad trabaja con intensidades de corriente elevadas para obtener una reserva de energía suficiente y es apto para su uso en robótica y sistemas de control.

EPIC MCS-HC 1+PE S STECKERMODUL
EPIC MCS-HC 1+PE S STECKERMODUL
10344600
El módulo de corriente de alta intensidad con conexión roscada y protección por puesta a tierra reforzada es apto para su uso en máquinas impresoras y sistemas de control.

EPIC MCB 10 CM (10)
EPIC MCB 10 CM (10)
10382500
El módulo de 10 polos puede seleccionarse con contactos hembra o macho, así como utilizarse, por ejemplo, en máquinas impresoras o la construcción de máquinas e instalaciones.

MCS 0 BLIND STECKERMODUL
MCS 0 BLIND STECKERMODUL
10399400
El módulo de cubierta es idóneo para reservar un espacio para su uso posterior. Es apto para máquinas impresora o sistemas de control.

EPIC MCB 5 CM STECKDOSENMODUL
EPIC MCB 5 CM STECKDOSENMODUL
10382300
Una carcasa puede combinar los módulos de señales y potencia garantizando así una elevada flexibilidad. Esto resulta adecuado para sistemas de control.

EPIC MCB 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET
EPIC MCB 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET
10345300
El módulo de corriente de alta intensidad cuenta con 4 contactos de potencia y 8 contactos de datos, puede utilizarse tanto en la construcción de máquinas e instalaciones como en sistemas de control.

EPIC MCS 10 CM STECKERMODUL
EPIC MCS 10 CM STECKERMODUL
10382400
El módulo de 10 polos puede seleccionarse con contactos hembra o macho, así como utilizarse, por ejemplo, en máquinas impresoras o la construcción de máquinas e instalaciones.

MCB 0 BLIND STECKDOSENMODUL
MCB 0 BLIND STECKDOSENMODUL
10399500
El módulo de cubierta es idóneo para reservar un espacio para su uso posterior. Es apto para máquinas impresora o sistemas de control.

EPIC MCB 3 CM STECKDOSENMODUL
EPIC MCB 3 CM STECKDOSENMODUL
10382100
El módulo de señales de tres polos contiene 3 contactos y es apto para su uso en sistemas de control, máquinas impresoras y la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC MCS 5 CM STECKERMODUL
EPIC MCS 5 CM STECKERMODUL
10382200
Una carcasa puede combinar los módulos de señales y potencia garantizando así una elevada flexibilidad. Esto resulta adecuado para sistemas de control.

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 VT
H05V-K 1X0,5 VT
4510071
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 OG
H05V-K 1X0,5 OG
4510091
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05Z-K 90°C 1X1 DBU
H05Z-K 90°C 1X1 DBU
4725143
H05Z-K 90 °C, <HAR>, conductor unipolar, libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 300/500 V

H05Z-K 90°C 1X1 DBU
H05Z-K 90°C 1X1 DBU
4725143
H05Z-K 90 °C, <HAR>, conductor unipolar, libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 300/500 V

H05Z-K 90°C 1X1 RD
H05Z-K 90°C 1X1 RD
4725043
H05Z-K 90 °C, <HAR>, conductor unipolar, libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 300/500 V

H05V-K 1X0,5 RD
H05V-K 1X0,5 RD
4510041
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BU
4160102
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 RD
ÖLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 RD
1232104
ÖLFLEX® HEAT 125 SC, cable unipolar libre de halógenos, con prestaciones mejoradas y para un amplio rango de aplicaciones hasta +125ºC

ÖLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 RD
ÖLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X0,5 RD
1232104
ÖLFLEX® HEAT 125 SC, cable unipolar libre de halógenos, con prestaciones mejoradas y para un amplio rango de aplicaciones hasta +125ºC
Beneficios
- La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
- Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Maquinaria de impresión
- Ingeniería de control
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)
Tensión nominal
- 630 V
Corriente nominal en A
- 40
Grado de contaminación
- 3
Resistencia de contacto
- < 2 mOhm
Contactos
- Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos
- 3
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 1,5 - 10 mm²
Ciclos de conexión
- 100
Con aprobación VDE
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
