Módulo EPIC® MC: 4 polos resorte
El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.
El módulo con terminal tipo deslizante garantiza una conexión rápida con pasador de resorte y cuenta con 4 contactos. Puede utilizarse, por ejemplo, en máquinas impresoras.
Conexión rápida mediante resorte
Beneficios
- La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
- Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Maquinaria de impresión
- Ingeniería de control
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)
Tensión nominal
- 400 V
Corriente nominal en A
- 14 A
Grado de contaminación
- 3
Resistencia de contacto
- 1,5 - 4 mOhm
Contactos
- Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos
- 4
Tipo de conexión
- Extremo con bornes de resorte: 0,5 - 2,5 mm²
Longitud de pelado (mm)
- 10
Ciclos de conexión
- 100
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
