EPIC® H-A 3 AGS

Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida

La robusta carcasa acodada para la disposición en conectores rectangulares puede utilizarse, por ejemplo, en laboratorios de electrónica.

  • Ligera carcasa de poliamida con resistencia química
  • Grado de protección UL50E probado

Ingeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CEcRUusProbado por VDE

Referencia Article descriptionMMaterialColorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-A: base de montaje en panel (en ángulo)
10423500
H-A 3 MagsAGCinc fundido a presióngris10
10423100
H-A 3 AgsAGTermoplásticonegro10
10423000
H-A 3 AgsAGTermoplásticogris10

Beneficios

  • Carcasa de plástico o de metal para conexiones enchufables seguras en el espacio más reducido

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control
  • Laboratorio electrónico

Características de producto

  • H-A case: Wall base
  • Una palanca
  • Modelo acodado
  • Junta plana incluida

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    cinc fundido a presión con revestimiento de polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR
  • Carcasa: gris, negro, termoplástico
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.