EPIC® H-A 10 SGRL-LB

El atractivo de estos conectores reside en su carcasa compacta

La compacta carcasa básica cuenta con una palanca simple y 2 entradas de cable. La carcasa es apta para conectores rectangulares y, por ejemplo, para usarse en sistemas de control.

  • Para la conexión de dos mangueras
  • Grado de protección UL50E probado

Ingeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CEcRUusProbado por VDE

Referencia Article descriptionMPGUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-A: base de montaje en superficie (2 entradas de cable, palanca simple)
10450100
H-A 10 SGRL-LB 16-165
19450100
H-A 10 SGRL-LB M2020-5

Beneficios

  • Pequeño, permite ahorrar espacio para su uso en lugares con escaso espacio disponible

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control
  • Laboratorio electrónico

Características de producto

  • base de montaje en superficie
  • 1 palanca simple
  • 2 entradas de cable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Junta: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.