ÖLFLEX® CHAIN 809 SC

Cable unipolar extraflexible, on aislamiento y cubierta de PVC - certificado para Norte América

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC, cable de alimentación unipolar para uso versátil en cadenas portacables con certificación UL/cUL AWM

  • Gama básica (Basic Line): Longitudes de recorrido y aceleraciones moderados en aplicaciones de cadenas portacables
  • Tensión nominal 0,6/1 kV
  • Certificación UL AWM para USA y Canadá

Resistente a aceitesCadenas portacablesResistente a la torsiónResistente a radicación UV

CERUC_RUEACFire

No data available for display
Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Color del conductorÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC
1062900
67.4amarillo/verde57,6101
1062901
67.4negro57,6101
1062902
109amarillo/verde96158
1062903
109negro96158
1062904
169.9amarillo/verde153,6217
1062905
169.9negro153,6217
1062906
2511.3amarillo/verde240307
1062907
2511.3negro240307
1062908
3513.1amarillo/verde336427
1062909
3513.1negro336427
1062910
5015.9amarillo/verde480611
1062911
5015.9negro480611
1062912
7017.6amarillo/verde672778
1062913
7017.6negro672778
1062914
9519.8amarillo/verde9121015
1062915
9519.8negro9121015
1062916
12023amarillo/verde11521296
1062917
12023negro11521296
1062918
15024.8amarillo/verde14401597
1062919
15024.8negro14401597
1062920
18527.1amarillo/verde17761971
1062921
18527.1negro17761971
1062922
24030.6amarillo/verde23042419
1062923
24030.6negro23042419

Beneficios

  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
  • Cable multifuncional
  • Apto para su uso permanente en exteriores,dentro del rango de temperaturas indicado
  • Con certificación para EE. UU y Canadá para constructores exportadores de maquinaria, dispositivos y aparatos.

Ámbito de uso

  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Para el cableado interno de instalaciones eléctricas y electrónicas en cuadros y armarios
  • Especialmente diseñado para circuitos de alimentación de servomotores con accionamiento por convertidor de frecuencia
  • En aplicaciones en las que el uso de cables multiconductores resulta problemático debido a las limitaciones de espacio y los radios mínimos de giro
  • Sistema de pruebas en la industria automotriz, vehículos y sistemas de célula de combustible estacionarios

Características de producto

  • Comportamiento frente al fuego: UL/CSA VW-1, FT1 IEC/EN 60332-1-2
  • Resistencia a aceites según DIN EN 50290-2-22 (TM54)
  • Superficie de baja adherencia

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0250 / 0285
  • UL-AWM-Style 10107
    cRU AWM II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento de PVC
  • Cubierta de PVC, negro (similar a RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Negro o verde-amarillo, otros colores bajo pedido

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Flexión: a partir de 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC: U0/U 600/1000 V
  • UL & CSA: 600 V

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

Tensión de prueba

  • 4000 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de 0°C a +70°C (UL: +90°C)
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
    (UL: +90°C)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.