EPIC® H-A 48 SGR

Carcasa resistente para tres insertos

La carcasa metálica altamente flexible puede alojar 3 insertos y resulta idónea para sistemas de control o la fabricación de máquinas y equipos.

Base de metal compactas y robustas de tamaño doble H-A 48

Ingeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CE

Referencia Article descriptionMPGCuelloUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-A: base de montaje en superficie (1 entrada de cable, palanca doble)
10633800
H-A 48 SGR 29-291
19638600
H-A 48 SGR M4040--1

Beneficios

  • Tres insertos diferentes, aptos para la carcasa de tipo H-A 16, que se pueden integrar en una sola carcasa. Gran flexibilidad
  • SKINTOP referencia 53112083: tamaño M40, pero con diámetros de sujeción cable admisibles de 27 - 35 mm, equivalentes a un tamaño M50

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control

Características de producto

  • base de montaje en superficie
  • 2 estribos transversales
  • Una entrada de cable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.