ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK

Cable de control certificado VDE, de PVC, resistente a aceites, cubierta negra, para uso en múltiples aplicaciones

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK, cable de control de PVC, con registro VDE, resistente a aceites, flexible y resistente a la radiación UV, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Con cubierta negra, resistente a radiación UV
  • Certificado de conformidad VDE con supervisión de fábrica

Gran resistencia químicaResistente a aceitesCadenas portacablesResistente a la torsiónResistente a radicación UV

CEProbado por VDEECOLABEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

1119809
2 X 0.755.414,445
1119871
3 G 0.755.721,655
1119892
3 X 0.755.721,655
1119872
4 G 0.756.228,866
1119893
4 X 0.756.228,866
1119873
5 G 0.756.73679
1119874
7 G 0.757.350,4101
1119875
12 G 0.759.986,4171
1119876
18 G 0.7511.7130244
1119877
25 G 0.7513.8180337
1119878
34 G 0.7515.9245448
1119894
2 X 1.05.719,253
1119244
3 G 1.0628,865
1119895
3 X 1.0628,865
1119245
4 G 1.06.538,479
1119896
4 X 1.06.538,479
1119246
5 G 1.07.14894
1119897
5 X 1.07.14894
1119247
7 G 1.0867,2126
1119248
12 G 1.010.5115205
1119249
18 G 1.012.7173290
1119251
25 G 1.014.7240390
1119252
34 G 1.017.1326551
1119898
2 X 1.56.328,868
1119020
3 G 1.56.743,284
1119899
3 X 1.56.743,284
1119879
4 G 1.57.257,6104
1119900
4 X 1.57.257,6104
1119880
5 G 1.58.172128
1119911
5 X 1.58.172128
1119881
7 G 1.58.9101166
1119913
7 X 1.58.9101166
1119882
12 G 1.512173279
1119883
18 G 1.514.4259407
1119884
25 G 1.516.9360560
1119914
2 X 2.57.548100
1119885
3 G 2.58.172132
1119886
4 G 2.58.996163
1119887
5 G 2.510120200
1119888
7 G 2.511.1168267
1119889
12 G 2.514.8288444
1119890
18 G 2.517.8432648
1119891
25 G 2.520.8600890
1119915
3 G 4.09.9115,2201
1119916
4 G 4.010.8154249
1119917
5 G 4.012.1192315
1119918
4 G 6.013230365
1119919
5 G 6.014.5288447
1119920
4 G 10.016.2384590
1119921
5 G 10.018.1480722
1119922
4 G 16.018.86141087
1119923
5 G 16.021.27681370

Beneficios

  • Apto para uso a la intemperie
  • Diversidad de longitudes estándar y cortes

Ámbito de uso

  • Instalacion fija, así como uso flexible ocasional
  • Interiores secos o húmedos, en esfuerzos de tensión mecánica media
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)
  • En cadenas portacables, para distancias de recorrido hasta 5 m y 0,2 a 1 millón de ciclos de flexión, sólo para las secciones de 0,5 a 2,5mm²y de 2 a 7 conductores
  • Apto para uso a la intemperie

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Gran resistencia química, consulte el apéndice T1 del catálogo
  • Resistencia a aceites según DIN EN 50290-2-22 (TM54)
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2

Norm references / Approvals

  • N.º reg. VDE 7030 para las siguientes dimensiones: hasta 2,5 mm²: 2 - 65 conductores, a partir de 4 mm²: 2 - 7 conductores, a partir de 25 mm²: 2 - 5 conductores

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC LAPP P8/1
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta exterior de PVC, negra (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • De hilo fino conforme a DIN EN 60228 (VDE 0295), clase 5 / IEC 60228 clase 5

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Flexión ocasional: 10 x diámetro exterior, en cadenas portacables: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Flexión ocasional: -15°C a +70°C
    En cadenas portacables: de -5ºC a +70ºC
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.