ÖLFLEX® CLASSIC 130 H

Cable de control libre de halógenos con prestaciones mejoradas frente al fuego

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H, cable de control libre de halógenos, HFFR y flexible para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Para uso en edificios públicos y plantas industriales
  • Uso temporal en exteriores

No propagador de la llamaLibre de halógenos

CERUDNVEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
1123000
2 X 0.55.19,636
1123001
3 G 0.55.414,442
1123002
3 X 0.55.414,442
1123003
4 G 0.55.819,255
1123004
4 X 0.55.819,255
1123005
5 G 0.56.32465
1123006
5 X 0.56.32465
1123008
7 G 0.56.933,680
1123009
7 X 0.56.933,680
1123010
8 G 0.58.238,4103
1123012
10 G 0.58.848112
1123013
12 G 0.59.157,6128
1123017
18 G 0.510.886,4189
1123020
25 G 0.512.7120260
1123021
30 G 0.513.6144294
1123032
2 X 0.755.514,447
1123033
3 G 0.755.821,656
1123034
3 X 0.755.821,656
1123035
4 G 0.756.328,869
1123036
4 X 0.756.328,869
1123037
5 G 0.756.93683
1123038
5 X 0.756.93683
1123041
7 G 0.757.550,4104
1123042
7 X 0.757.550,4104
1123046
10 G 0.759.872149
1123047
12 G 0.7510.186,4172
1123048
12 X 0.7510.186,4172
1123051
18 G 0.7512129,6252
1123054
25 G 0.7514.1180352
1123056
34 G 0.7516.3244,8466
1123066
2 X 1.05.819,255
1123067
3 G 1.06.128,867
1123068
3 X 1.06.128,867
1123069
4 G 1.06.638,483
1123070
4 X 1.06.638,483
1123071
5 G 1.07.348100
1123072
5 X 1.07.348100
1123074
7 G 1.08.167,2130
1123075
7 X 1.08.167,2130
1123076
8 G 1.09.776,8164
1123078
10 G 1.010.496183
1123080
12 G 1.010.7115,2212
1123081
12 X 1.010.7115,2212
1123083
16 G 1.012.1153,6275
1123084
18 G 1.012.9172,8314
1123090
25 G 1.015240429
1123094
34 G 1.017.5326,4570
1123106
2 X 1.56.428,872
1123107
3 G 1.56.843,288
1123108
3 X 1.56.843,288
1123109
4 G 1.57.457,6110
1123110
4 X 1.57.457,6110
1123111
5 G 1.58.372135
1123112
5 X 1.58.372135
1123114
7 G 1.59100,8174
1123115
7 X 1.59100,8174
1123116
8 G 1.510.8115,2223
1123118
10 G 1.511.8144250
1123120
12 G 1.512.2172,8289
1123124
18 G 1.514.6259,2433
1123128
25 G 1.517.2360596
1123130
34 G 1.519.8489,6786
1123139
2 X 2.57.648110
1123140
3 G 2.58.372137
1123142
4 G 2.5996174
1123144
5 G 2.510.1120217
1123146
7 G 2.511.2168283
1123149
12 G 2.515.1288467
1123151
18 G 2.518432696
1123153
25 G 2.521.1600969
1123159
3 G 4.09.8115,2213
1123160
4 G 4.010.8153,6267
1123161
5 G 4.012.1192331
1123162
7 G 4.013.4268,8432
1123166
3 G 6.011.7172,8303
1123167
4 G 6.013230,4388
1123168
5 G 6.014.5288480
1123169
7 G 6.016403,2626
1123172
4 G 10.016.2384601
1123173
5 G 10.018.1480735
1123177
4 G 16.018.8614,4917
1123178
5 G 16.021.27681148
1123181
4 G 25.023.59601418
1123182
5 G 25.026.412001769
1123185
4 G 35.026.613441905

Beneficios

  • Fácil manipulación e instalación debido al diseño flexible
  • Certificación para aplicaciones marítimas
  • Nota: uso de cables del tipo AWM (Appliance Wiring Material) en máquinas industriales (EE. UU.) según NFPA 79: véase el anexo del catálogo, tabla T29

Ámbito de uso

  • Edificios públicos y locales de pública concurrencia
  • Ingeniería de planta, maquinaria industrial, sistemas de climatización, tecnología escénica
  • Particularmente indicado para zonas en que la vida humana y animal, o propiedades de alto valor estén expuestas a un alto riesgo de daño por incendio
  • Puede utilizarse temporalmente en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • No propagador del incendio según IEC 60332-3-22 y IEC 60332-3-24 respectivamente IEC 60332-3-25 (propagación de llama en vertical y en haces)
  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
    Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2

Norm references / Approvals

  • UL AWM style 21217
  • Basado en EN 50525-3-11
  • Basado en EN 50525-2-51
  • N.º certificado DNV GL TAE00002RJ

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de mezcla libre de halógenos
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta exterior: Mezcla especial libre de halógenos, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V
  • UL: 600 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -25°C a +70°C (UL: +75°C)
  • Instalación fija: de -40°C a +80°C (UL: +75°C)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.