ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV

0,6/1kVAC, libre de halógenos, flexible, IEC 60332-3. resistente al ozono y a UV, UL AWM 1000V

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV: cable de alimentación y control UL AWM estilo 21156 clase 5, apantallado, libre de halógenos/altamente retardante de la llama, edificios públicos, exteriores

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Edificios públicos y locales de pública concurrencia.
  • EMC/apantallado

Apto para uso en exterioresNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CERUEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

1123460
2 X 1.09.439,5120
1123461
3 G 1.09.851140
1123462
4 G 1.010.462,8165
1123463
5 G 1.011.276191
1123464
7 G 1.011.997,2231
1123465
12 G 1.015169,1360
1123466
18 G 1.017.3238,2494
1123467
25 G 1.019.8315,5643
1123468
2 X 1.510.453,2149
1123469
3 G 1.510.969,5177
1123470
4 G 1.511.686,5209
1123471
5 G 1.512.5104,3243
1123472
7 G 1.513.4136,5300
1123473
12 G 1.517.3238,3486
1123474
18 G 1.520.2355,4691
1123475
25 G 1.523.1475,1914
1123476
2 X 2.511.679,4197
1123477
3 G 2.512.1106,1243
1123478
4 G 2.513134,3293
1123479
5 G 2.514.1158,3342
1123480
7 G 2.515.4225462
1123481
12 G 2.520.1383,6718
1123482
18 G 2.523.4548,91011
1123483
25 G 2.527.4761,71370
1123485
4 G 4.014.7211,9399
1123486
5 G 4.015.9250,3471
1123487
3 G 6.014.9232,1414
1123488
4 G 6.016.1298,5519
1123489
5 G 6.017.8356,1607
1123490
4 G 10.020.1490,6837
1123492
4 G 16.022.5735,11157
1123493
5 G 16.025888,71407
1123494
4 G 25.027.81.126,61683

Beneficios

  • Fácil manipulación e instalación debido al diseño flexible
  • Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
  • Particularmente indicado para zonas en que la vida humana y animal, o propiedades de alto valor estén expuestas a un alto riesgo de daño por incendio
  • Apto para aplicaciones a la intemperie
  • Conforme a NFPA 79, sección 12.9.2: uso en maquinaria industrial en EE.UU. sobre la base de certificación UL AWM (reconocida)
  • Cada dimensión con un espesor de pared con promedio mínimo / nominal de la cubierta exterior de 1,8 mm: se aplica donde las cubiertas exteriores reforzadas pueden ser una ventaja

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • No propagador del incendio, conforme a IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25
  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
    Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Norm references / Approvals

  • Basado en EN 50525-3-11
  • Certificación UL AWM: véase ficha técnica

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de mezcla libre de halógenos
  • Envolvente de cinta plástica libre de halógenos
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de mezcla especial libre de halógenos, negra

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 600/1000 V
  • UL: 1.000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 4000 V
  • Conductor/Pantalla: 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso móvil ocasional: de -25 °C a +70 °C Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
  • UL: de -25°C a +75°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.