ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC

Cable unipolar, económico, libre de halógenos con comportamiento mejorado en caso de incendio, 0,6/1 kV

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC, cable unipolar de potencia, libre de halógenos, no propagador de la llama, flexible, HFFR, clase 5, para uso en pública concurrencia

  • Para instalación con buena relación calidad-precio y con ahorro de espacio
  • Para uso en edificios públicos y plantas industriales
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Apto para uso en exterioresNo propagador de la llamaLibre de halógenosTorsión loadResistente a radicación UV

CE

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]ColorÍndice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

1123800
1 X 16.09.6negro153,6219
1123811
1 G 16.09.6verde/amarillo153,6219
1123821
1 X 169.6blanco153,6219
1123831
1 X 169.6rojo153,6219
1123801
1 X 2511.3negro240327
1123812
1 G 2511.3verde/amarillo240327
1123822
1 X 2511.3blanco240327
1123832
1 X 2511.3rojo240327
1123802
1 X 3512.5negro336436
1123813
1 G 3512.5verde/amarillo336436
1123823
1 X 3512.5blanco336436
1123833
1 X 3512.5rojo336436
1123803
1 X 5015.1negro480587
1123814
1 G 5015.1verde/amarillo480587
1123824
1 X 5015.1blanco480587
1123834
1 X 5015.1rojo480587
1123804
1 X 7017.0negro672798
1123815
1 G 7017.0verde/amarillo672798
1123825
1 X 7017blanco672798
1123835
1 X 7017rojo672798
1123805
1 X 9519.6negro9121044
1123816
1 G 9519.6verde/amarillo9121044
1123826
1 X 9519.6blanco9121044
1123836
1 X 9519.6rojo9121044
1123806
1 X 12022.4negro11521339
1123817
1 G 12022.4verde/amarillo11521339
1123827
1 X 12022.4blanco11521339
1123837
1 X 12022.4rojo11521339
1123807
1 X 15024.2negro14401633
1123818
1 G 15024.2verde/amarillo14401633
1123828
1 X 15024.2blanco14401633
1123838
1 X 15024.2rojo14401633
1123808
1 X 18526.3negro17761943
1123819
1 G 18526.3verde/amarillo17761943
1123829
1 X 18526.3blanco17761943
1123839
1 X 18526.3rojo17761943
1123809
1 X 24030.8negro23042597
1123820
1 G 24030.8verde/amarillo23042597
1123830
1 X 24030.8blanco23042597
1123840
1 X 24030.8rojo23042597

Beneficios

  • Fácil manipulación e instalación debido al diseño flexible
  • Destinados a ser utilizados en el marco del Reglamento de Productos de la Construcción Europeo (CPR). Consulte el apéndice T14 del catálogo
  • Los materiales libres de halógenos y retardantes reducen el riesgo de propagación de llamas, alta densidad de humos y gases de humo tóxicos en caso de incendio
  • Variantes "RD" y "WH" con aislamiento de cable rojo o blanco según DIN EN 60445 para sistemas de corriente continua.

Ámbito de uso

  • Para uso en edificios públicos y plantas industriales
  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
  • Particularmente indicado para zonas en que la vida humana y animal, o propiedades de alto valor estén expuestas a un alto riesgo de daño por incendio
  • Apto para uso a la intemperie
  • Para usar dentro de edificios públicos, sistemas de transporte y plantas industriales

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • No propagador del incendio, conforme a IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25
  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
    Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Norm references / Approvals

  • Basado en EN 50525-3-11

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de mezcla libre de halógenos
  • Cubierta exterior de mezcla especial libre de halógenos, negra

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Negro o verde-amarillo, otros colores bajo pedido

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 600/1000 V
  • CC (conductor-tierra): máx. 0,75 kV CC (conductor-conductor): máx. 1,5 kV

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: -40°C hasta +80°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.