EPIC® H-D 15 estampado

Insertos multipolo para contactos crimpados estampados

El inserto H-D para contactos de crimpado estampados y torneados resulta la opción idónea y fiable para su uso en sistemas de control.

  • Para crimpado en máquinas automáticas
  • Apto para uso con contactos en rollo
  • Made in Europe

Ahorro de espacioRobusto

CECSARUProbado por VDE

Referencia Article descriptionTipo de contactoDenominaciónNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

11255000
H-D 15 SCGinserto (macho)estampado1 - 155
11256000
H-D 15 BCGhembraestampado1 - 155

Beneficios

  • Los insertos de la serie de conectores H-D están concebidos para aplicaciones en las que se necesita un gran número de contactos.

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 250 V
    UL: 250 V

Test de voltaje

  • 2,5 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, con plateado /dorado

Número de contactos

  • 15 + PE

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión

  • 100

Certificaciones

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.