EPIC® H-D 40 estampado
Insertos multipolo para contactos crimpados estampados
El inserto con contactos estampados puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones o en sistemas de iluminación y sonido.
- Para crimpado en máquinas automáticas
- Apto para uso con contactos en rollo
- Made in Europe
Beneficios
- Los insertos de la serie de conectores H-D están concebidos para aplicaciones en las que se necesita un gran número de contactos.
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Tecnología de luz y sonido
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- IEC: 250 V
UL: 250 V
Test de voltaje
- 2,5 kV
Corriente nominal en A
- IEC: 10 A
UL: 10 A
Grado de contaminación
- 3
Resistencia de contacto
- < 2 mOhm
Contactos
- Aleación de cobre, con plateado /dorado
Número de contactos
- 40 + PE
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²
Ciclos de conexión
- 100
Certificaciones
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
