EPIC® H-D 64 torneado
Insertos multipolo para contactos crimpados mecanizados
El inserto para conectores rectangulares es idóneo para su uso en aplicaciones que requieren un gran número de contactos. Estas se dan, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.
- Para contactos mecanizados para un montaje rápido con la herramienta para crimpar
- Made in Europe
Beneficios
- Los insertos de la serie de conectores H-D están concebidos para aplicaciones en las que se necesita un gran número de contactos.
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
- Tecnología de luz y sonido
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- IEC: 250 V
UL: 250 V
Test de voltaje
- 2,5 kV
Corriente nominal en A
- IEC: 10 A
UL: 10 A
Grado de contaminación
- 3
Resistencia de contacto
- < 2 mOhm
Contactos
- Aleación de cobre, con plateado /dorado
Número de contactos
- 64 + PE
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²
Ciclos de conexión
- 100
Certificaciones
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
