EPIC® H-D 15 torneado
Insertos multipolo para contactos crimpados mecanizados
El inserto de conector H-D se ha desarrollado para aplicaciones que requieren un gran número de contactos. Resulta idóneo para sistemas de control.
- Para contactos mecanizados para un montaje rápido con la herramienta para crimpar
- Hecho en Alemania
Beneficios
- Los insertos de la serie de conectores H-D están concebidos para aplicaciones en las que se necesita un gran número de contactos.
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- IEC: 250 V
UL: 250 V
Test de voltaje
- 2,5 kV
Corriente nominal en A
- IEC: 10 A
UL: 10 A
Grado de contaminación
- 3
Resistencia de contacto
- < 2 mOhm
Contactos
- Aleación de cobre, con plateado /dorado
Número de contactos
- 15 + PE
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²
Ciclos de conexión
- 100
Certificaciones
- Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
