ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB

Cable de motor optimizado para CEM, baja capacitancia, doble apantallamiento y sin halógenos con comportamiento frente al fuego mejorado

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB, cable de conexión para accionamientos eléctricos de gran rendimiento y aplicaciones SERVO, optimizado para CEM, con apantallamiento doble y sin halógenos.

  • Libre de halógenos y no propagador de la llama
  • La simetría 3+3 reduce las interferencias de modo común así como corrientes de cojinetes
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

No propagador de la llamaLibre de halógenosProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CE

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB / versión de 4 hilos
1133500
4 G 1.510,995230
1133501
4 G 2.512,1150300
1133502
4 G 4.014,1235485
1133503
4 G 6.015,6320630
1133504
4 G 10.018533860
1133505
4 G 16.020,97891290
1133506
4 G 25.02612361860
1133507
4 G 35.029,616622610
1133508
4 G 50.032,823452950
1133509
4 G 70.03831963950
1133510
4 G 95.042,543165300
1133511
4 G 120.04754356600
1133512
4 G 150.052,963947590
1133513
4 G 185.057,676399420
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB / versión de 3+3 hilos
1133514
3 X 1,5 + 3 G 0,2510,988177
1133515
3 X 2,5 + 3 G 0,512144230
1133516
3 X 4 + 3 G 0,7513,5224323
1133517
3 X 6 + 3 G 114,7276420
1133518
3 X 10 + 3 G 1,516,7491635
1133519
3 X 16 + 3 G 2,520,2723930
1133520
3 X 25 + 3 G 423,411361350
1133521
3 X 35 + 3 G 626,715351780
1133522
3 X 50 + 3 G 1030,921562530
1133523
3 X 70 + 3 G 1034,428713225
1133524
3 X 95 + 3 G 1638,339534511
1133525
3 X 120 + 3 G 1642,348365663
1133526
3 X 150 + 3 G 2547,554126720
1133527
3 X 185 + 3 G 3551,970417855
1133528
3 X 240 + 3 G 5059898612850

Beneficios

  • Funcionamiento conforme a CEM de los variadores de velocidad
  • Transmisión para dispositivos de alta potencia
  • La construcción de baja capacidad permite mayores longitudes de cable entre convertidor y accionamiento
  • La versión simétrica 3+3 reduce las perjudiciales corrientes de los cojinetes
  • En caso de incendio, previene la propagación del fuego y reduce la densidad y toxicidad de los gases emitidos

Ámbito de uso

  • Interconexión entre el convertidor de frecuencia y el motor
  • Para interiores secos y húmedos
  • Industria papelera, industria del automóvil
  • Producción de alimentos y maquinaria de embalaje
  • Máquina herramienta.

Características de producto

  • Diseño de baja capacidad
  • Comportamiento frente al fuego:
    - No propagador de la llama según IEC 60332-1-2
    - Libre de halógenos según IEC 60754-1
    - Baja emisión de gases corrosivos según IEC 60754-2
    - Baja emisión de humos según IEC 61034-2
    - Baja toxicidad según EN 50305
  • No propagador del incendio, conforme a IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0276, 0250, 0207

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislante del conductor: XLPE
  • Conductores trenzados helicoidalmente (modelo de 3+3 conductores, es decir tierra dividida en 3 conductores)
  • Pantalla: envoltura de aluminio en combinación con trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior: mezcla especial sin halógenos, color negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Conductores coloreados según HD 308 S2 / VDE 0293-308

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 4 kV
  • Conductor/pantalla: 4 kV

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección GN-YE
    X = sin conductor de protección
  • De construcción simétrica 3+3

Rango de temperaturas

  • Móvil: de -15 °C a +90 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +90 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.