ÖLFLEX® 408 P

Cable de control con cubierta PUR resistente a aceites y a la abrasión, para aplicaciones con requisitos más exigentes - certificado VDE

ÖLFLEX® 408 P - PUR control cable with VDE certification for oil- and abrasion-resistant use in apparatus construction, in industrial machines and machine tools.

  • Resistente al aceite y la abrasión
  • Calidad probada y certificada
  • Pelado fácil y seguro de la cubierta gracias a la capa de relleno intersticial

Resistencia mecánicaResistente a aceitesResistente a radicación UV

CEProbado por VDEEAC

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1308802
2 X 0.54,89,632
1308003
3 G 0.55,114,439
1308803
3 X 0.55,114,439
1308004
4 G 0.55,719,249
1308804
4 X 0.55,719,249
1308005
5 G 0.56,22459
1308805
5 X 0.56,22459
1308007
7 G 0.56,733,673
1308807
7 X 0.56,733,673
1308010
10 G 0.58,648116
1308012
12 G 0.58,957,6129
1308018
18 G 0.510,586,4184
1308025
25 G 0.512,4120256
1308852
2 X 0.755,414,442
1308103
3 G 0.755,721,651
1308853
3 X 0.755,721,651
1308104
4 G 0.756,228,862
1308854
4 X 0.756,228,862
1308105
5 G 0.756,73675
1308855
5 X 0.756,73675
1308107
7 G 0.757,350,495
1308857
7 X 0.757,350,495
1308110
10 G 0.759,672153
1308112
12 G 0.759,986,4170
1308118
18 G 0.7511,7129,6245
1308125
25 G 0.7513,8180340
1308902
2 X 1.05,719,249
1308203
3 G 1.0628,860
1308903
3 X 1.0628,860
1308204
4 G 1.06,538,474
1308904
4 X 1.06,538,474
1308205
5 G 1.07,14890
1308905
5 X 1.07,14890
1308207
7 G 1.0867,2118
1308907
7 X 1.0867,2118
1308210
10 G 1.010,286184
1308212
12 G 1.010,5115,2204
1308218
18 G 1.012,7172,8303
1308225
25 G 1.014,7240412
1308952
2 X 1.56,328,864
1308303
3 G 1.56,743,281
1308953
3 X 1.56,743,281
1308304
4 G 1.57,257,699
1308954
4 X 1.57,257,699
1308305
5 G 1.58,172125
1308955
5 X 1.58,172125
1308307
7 G 1.58,9100,8161
1308957
7 X 1.58,9100,8161
1308312
12 G 1.512172,8286
1308318
18 G 1.514,4259,2419
1308325
25 G 1.516,9360580
1308403
3 G 2.58,172125
1308404
4 G 2.58,996158
1308405
5 G 2.510120198
1308407
7 G 2.511,1168259
1308412
12 G 2.514,8288454
1308504
4 G 4.010,8153,6241
1308505
5 G 4.012,1192302
1308507
7 G 4.013,4268,8394
1308604
4 G 6.013230,4356
1308605
5 G 6.014,5288443
1308607
7 G 6.016403,2579
1308514
4 G 10.016,2384571
1308615
5 G 10.018,1480714
1308617
7 G 10.020672935
1308624
4 G 16.018,8614,4843

Beneficios

  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Capa especial de relleno intersticial, lo que aporta más seguridad y eficiencia tanto en el pelado industrial como manual
  • Características probadas VDE
  • Buena relación calidad y precio

Ámbito de uso

  • Construcción de dispositivos y aparatos
  • Maquinaria industrial y máquina-herramienta
  • Aplicaciones eléctricas y de medición y control.
  • Especialmente indicado para las zonas húmedas de las maquina-herramienta y en líneas de transferencia que soportan fuerzas mecánicas normales
  • Apto para su uso permanente en exteriores, dentro del rango de temperaturas indicado

Características de producto

  • Mayor resistencia a aceites
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Superficie de baja adherencia
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios

Normas de referencia / Aprobaciones

  • VDE Reg.No. 8744

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento de PVC especial
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta de poliuretano (PUR) especial con capa de relleno intersticial
  • Color de cubierta: gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 12,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Flexión ocasional: -15°C a +70°C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.