ÖLFLEX® CLASSIC 400 P

Cable de control con cubierta PUR resistente a aceites y a la abrasión, para aplicaciones con requisitos más exigentes

ÖLFLEX® 400 P, cable de control de PUR, resistente a aceites, roturas y abrasión para aplicación en maquinaria industrial, aparatos, instrumentación, control y automatización.

  • Gran resistencia mecánica
  • Buena resistencia a aceites
  • Cable para usos múltiples

Resistencia mecánicaResistente a aceitesResistente a radicación UV

CEECOLABEAC

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P - color de cubierta: gris
1312802
2 X 0.54.81032
1312003
3 G 0.55.11543
1312803
3 X 0.55.11543
1312004
4 G 0.55.719,250
1312804
4 X 0.55.719,250
1312005
5 G 0.56.22459
1312805
5 X 0.56.22459
1312007
7 G 0.56.73473
1312807
7 X 0.56.73473
1312010
10 G 0.58.648109
1312012
12 G 0.58.957,6125
1312018
18 G 0.510.587180
1312025
25 G 0.512.4120250
1312034
34 G 0.514.3164333
1312041
41 G 0.515.7197400
1312852
2 X 0.755.414,441
1312103
3 G 0.755.721,651
1312853
3 X 0.755.721,651
1312104
4 G 0.756.228,862
1312854
4 X 0.756.228,862
1312105
5 G 0.756.73674
1312855
5 X 0.756.73674
1312107
7 G 0.757.35097
1312857
7 X 0.757.35097
1312110
10 G 0.759.672142
1312112
12 G 0.759.986,4163
1312118
18 G 0.7511.7129,6234
1312125
25 G 0.7513.8180324
1312134
34 G 0.7515.9244,8431
1312141
41 G 0.7517.4295,2529
1312902
2 X 1.05.719,248
1312203
3 G 1.0628,861
1312903
3 X 1.0628,861
1312204
4 G 1.06.538,474
1312904
4 X 1.06.538,474
1312205
5 G 1.07.14889
1312905
5 X 1.07.14889
1312207
7 G 1.0867116
1312210
10 G 1.010.296171
1312212
12 G 1.010.5115197
1312218
18 G 1.012.7173289
1312225
25 G 1.014.7240412
1312234
34 G 1.017.1326,4532
1312241
41 G 1.018.8393,6638
1312952
2 X 1.56.32963
1312303
3 G 1.56.74379
1312953
3 X 1.56.74379
1312304
4 G 1.57.25898
1312954
4 X 1.57.25898
1312305
5 G 1.58.172121
1312955
5 X 1.58.172121
1312307
7 G 1.58.9101159
1312957
7 X 1.58.9101159
1312312
12 G 1.512173268
1312318
18 G 1.514.4259,5392
1312325
25 G 1.516.9360531
1312334
34 G 1.519.4489,6722
1312341
41 G 1.521.3590,4867
1312403
3 G 2.58.172132
1312404
4 G 2.58.996163
1312405
5 G 2.510120186
1312407
7 G 2.511.1168267
1312412
12 G 2.514.8288445
1312504
4 G 4.010.8154237
1312505
5 G 4.012.1192291
1312507
7 G 4.013.4269391
1312604
4 G 6.013230,4327
1312605
5 G 6.014.5288424
1312607
7 G 6.016403580
1312614
4 G 10.016.2384567
1312615
5 G 10.018.1480695
1312617
7 G 10.020672937
1312624
4 G 16.018.8614,41064
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P DESINA - color de cubierta: negro
1312970
4 G 1.57.25898
1312981
7 G 1.58.8101159
1312983
11 G 1.511.6158228
1312973
4 G 2.58.996163
1312974
4 G 4.010.8154237
1312975
4 G 6.013230,4350
1312976
4 G 10.016.2384567
1312978
4 G 25.023.59601582

Beneficios

  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Compatible con una gran variedad de soluciones de limpieza y desinfección ácidas
  • También disponible como cable de potencia conforme a DESINA con cubierta exterior negra

Ámbito de uso

  • Maquinaria industrial y máquina-herramienta
  • Aplicaciones eléctricas y de medición y control.
  • Producción de alimentos y maquinaria de embalaje
  • Especialmente indicado para las zonas húmedas de las maquina-herramienta y en líneas de transferencia que soportan fuerzas mecánicas normales
  • Apto para su uso permanente en exteriores, dentro del rango de temperaturas indicado

Características de producto

  • Mayor resistencia a aceites
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Superficie de baja adherencia
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0285
  • Resistencia certificada frente a agentes desinfectantes y de limpieza utilizados en la industria de la alimentación y bebidas

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento de PVC especial
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta de poliuretano especial (PUR)
  • Color de cubierta: gris (similar a RAL 7001)
  • DESINA: negro (similar a RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 12,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • DESINA - Técnica de instalación descentralizada y estandarizada para máquinas herramienta y sistemas de producción
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.