ÖLFLEX® 409 CP

Cable de control PUR apantallado, resistente al aceite y a la abrasión para requisitos de uso elevados, con certificación

ÖLFLEX® 409 CP: cable de control de PUR apantallado con certificación UL/CSA AWM para uso resistente al aceite y a la abrasión en Norteamérica en la construcción de dispositivos, en máquinas industriales y máquinas herramienta.

  • Resistente al aceite y la abrasión
  • Certificado UL/cUL para Norte América
  • Conforme con EMC (CEM)

Resistencia mecánicaResistente a aceitesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CERUC_RU

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1321852
2 X 0.757.02975
1321103
3 G 0.757.33789
1321104
4 G 0.757.844104
1321105
5 G 0.758.453120
1321107
7 G 0.759.067146
1321110
10 G 0.7510.994196
1321112
12 G 0.7511.2107219
1321118
18 G 0.7512.9152298
1321125
25 G 0.7514.8200387
1321902
2 X 1.07.33484
1321203
3 G 1.07.64399
1321204
4 G 1.08.153116
1321205
5 G 1.08.864137
1321207
7 G 1.09.483167
1321210
10 G 1.011.5116228
1321212
12 G 1.011.8133255
1321218
18 G 1.013.8191355
1321225
25 G 1.015.7272474
1321952
2 X 1.57.94399
1321303
3 G 1.58.357119
1321304
4 G 1.58.971143
1321305
5 G 1.59.685167
1321307
7 G 1.510.3112207
1321312
12 G 1.513.3182326
1321318
18 G 1.515.3277464
1321325
25 G 1.517.5375609
1321403
3 G 2.59.686166
1321404
4 G 2.510.3110203
1321405
5 G 2.511.2134243
1321407
7 G 2.512.1178305
1321412
12 G 2.515.8311503
1321504
4 G 4.011.9163276
1321505
5 G 4.013.2199340
1321604
4 G 6.013.4232368
1321605
5 G 6.014.7284450
1321704
4 G 10.016.8397644
1321705
5 G 10.018.7486785
1321804
4 G 16.019.6639931
1321805
5 G 16.022.47861142

Beneficios

  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Con certificación para EE. UU y Canadá para constructores exportadores de maquinaria, dispositivos y aparatos.
  • La pantalla de trenza de cobre actúa como protección frente a interferencias electromagnéticas

Ámbito de uso

  • Construcción de dispositivos y aparatos
  • Maquinaria industrial y máquina-herramienta
  • Aplicaciones eléctricas y de medición y control.
  • Especialmente indicado para las zonas húmedas de las maquina-herramienta y en líneas de transferencia que soportan fuerzas mecánicas normales
  • Apto para su uso permanente en exteriores, dentro del rango de temperaturas indicado

Características de producto

  • Mayor resistencia a aceites
  • No propagador de la llama
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Resistente a radiación UV, según ISO 4892-2
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL AWM Style 20234
  • cUL AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento de PVC especial
  • Conductores trenzados en capas
  • Cinta plástica para sujeción del núcleo
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta de poliuretano especial (PUR)
  • Color de cubierta: negro (similar a RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Flexión ocasional: -5°C a +70°C (UL: +80°C)
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.