H07RN-F

Construcción estándar

H07RN-F, HAR, cable de alimentación y control, goma, pesado, 450/750 V, uso industrial y agrícola, clase 5, de -25°C a +60°C, resistente a aceites, no propagador de la llama

  • Tensión mecánica media
  • Resistente a aceites

resistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesResistente a radicación UV

CEHAREACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

1600096
1 X 1.55.7 - 7.114,459
1600099
1 X 2.56.3 - 7.92472
1600097
1 X 4.07.2 - 938,499
1600098
1 X 6.07.9 - 9.857,6130
1600194
1 X 10.09.5 - 11.996230
1600195
1 X 16.010.8 - 13.4153,6320
1600196
1 X 25.012.7 - 15.8240450
1600193
1 X 35.014.3 - 17.9336605
1600197
1 X 50.016.5 - 20.6480825
1600189
1 X 70.018.6 - 23.36721090
1600190
1 X 95.020.8 - 269121405
1600198
1 X 120.022.8 - 28.611521745
1600191
1 X 150.025.2 - 31.414401887
1600175
1 X 185.027.6 - 34.417762274
1600177
1 X 240.030.6 - 38.323042955
30015435
1 X 300.033.5 - 41.928803479
1600117
3 G 1.08.3 - 10.728,8130
1600199
2 X 1.58.5 - 1128,8135
1600103
3 G 1.59.2 - 11.943,2165
16001233
4 G 1.510.2 - 13.157,6200
16001043
5 G 1.511.2 - 14.472240
1600151
7 G 1.514.7 - 18.7100,8385
1600148
12 G 1.517.6 - 22.4172,8516
1600259
19 G 1.520.7 - 30.7273,6800
1600166
24 G 1.524.3 - 30.7345,6882
1600263
25 G 1.525.1 - 35.2360920
1600187
2 X 2.510.2 - 13.148195
1600118
3 G 2.510.9 - 1472235
16001053
4 G 2.512.1 - 15.596290
16001293
5 G 2.513.3 - 17120294
1600152
7 G 2.517.1 - 21.8168520
1600154
12 G 2.520.6 - 26.2288810
1600156
19 G 2.525.5 - 36.44561200
1600157
24 G 2.528.8 - 36.45761298
1600186
2 X 4.011.8 - 13.476,8270
1600119
3 G 4.012.7 - 16.2115,2320
16001063
4 G 4.014 - 17.9153,6395
16001303
5 G 4.015.6 - 19.9192485
1600161
7 G 4.020.1 - 25.5268,8681
1600120
3 G 6.014.1 - 18172,8360
16001073
4 G 6.015.7 - 20230,4475
16001313
5 G 6.017.5 - 22.2288760
1600121
3 G 10.019.1 - 24.2288880
16001083
4 G 10.020.9 - 26.53841060
16001093
5 G 10.022.9 - 29.14801300
1600122
3 G 16.021.8 - 27.6460,81090
16001103
4 G 16.023.8 - 30.1614,41345
16001113
5 G 16.026.4 - 33.37681680
16001123
4 G 25.028.9 - 36.69601995
16001133
5 G 25.032 - 40.412002470
1600124
3 G 35.029.3 - 37.110081910
16001143
4 G 35.032.5 - 41.413442645
16001363
5 G 35.035.7 - 45.116802810
16001153
4 G 50.037.7 - 47.519203635
1600126
5 G 50.041.8 - 5324004050
16001163
4 G 70.042.7 - 5426884830
16001283
4 G 95.048.4 - 6136486320
16001323
4 G 120.053 - 6646086830
16000883
4 G 150.058 - 7357608320
1600141
4 G 185.064 - 8071049800
1600183
4 G 240.072 - 91921612800

Beneficios

  • Para aplicaciones mecánicamente más exigentes
  • 1000 V AC en instalación fija y protegida
  • Pueden utilizarse configuraciones de cables H07RN-F unipolares para una instalación a prueba de cortocircuitos y a prueba de cortocircuito a tierra según IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 parte 520

Ámbito de uso

  • Cable de alimentación para dispositivos de mano según EN 50565-2
  • Estrés mecánico medio
  • Uso en aplicaciones industriales y agrícolas
  • Según EN 50565-2: en lugares secos, húmedos y mojados, así como para la instalación como por ejemplo, en yeso

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a aceites, según EN 60811-404

Norm references / Approvals

  • Aprobación de tipo de cable <HAR> H07RN-F conforme a EN 50525-2-21

Composición de producto

  • Conductor de cobre desnudo, según HAR
  • Aislamiento: compuesto de goma tipo EI 4
  • Cubierta exterior: compuesto de goma tipo EM 2

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • de 4 a 8 x diámetro exterior (EN 50565-1)

Tensión nominal

  • U0/U: 450/750 V

Tensión de prueba

  • 2500 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Capacidad de carga

  • Según IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -25 °C a +60 °C
  • Uso móvil ocasional: de -25 °C a +60 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.