NHXMH

Libre de halógenos: para enyesado o enladrillado, hormigón, en lugares de alta concentración de personas o bienes materiales

NHXMH, cable de instalación sin halógenos con comportamiento al fuego mejorado, instalación sobre, dentro y debajo de revoque, en mampostería y en hormigón endurecido, +70 °C

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Cable de instalación libre de halógenos, alternativo a la versión NYM de PVC

No propagador de la llamaLibre de halógenos

CEEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

16020003
3 G 1,58.543120
16020013
4 G 1,59.358145
16020023
5 G 1,51072170
1602003
7 G 1,510.8101210
16020103
3 G 2,59.472160
16020123
5 G 2,511120230

Ámbito de uso

  • Para instalación sobre o bajo el enlucido
  • En ladrillo y hormigón, excepto colocado directamente en hormigón vibrado o comprimido
  • Para interiores secos y húmedos
  • Para edificios o plantas industriales con una gran concentración de personas o bienes materiales valiosos

Características de producto

  • Los materiales libres de halógenos reducen de manera considerable la emisión de dioxinas y furanos tóxicos en caso de incendio
  • Evita costosos daños en edificios y equipos causados por los vapores ácidos producidos durante la combustión
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • No propagador del incendio, conforme a IEC 60332-3-24

Normas de referencia / Aprobaciones

  • VDE 0250 parte 214

Composición de producto

  • Conductor de hilos de cobre desnudo
  • Aislamiento de polietileno (PE)
  • Relleno que recubre el núcleo
  • Cubierta exterior de compuesto de polímeros libre de halógenos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable para instalación eléctrica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de instalación

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Unifilar o multifilar

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • temperatura máxima del conductor: +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.