ETHERLINE® ACCESS M

Switches industriales gestionables para redes Ethernet

Switches de red industriales para soluciones basadas en Ethernet en Smart Factories.

  • Alimentación de tensión redundante
  • Carcasa metálica robusta y montaje en perfil DIN
  • Sin necesidad de ventilación ni mantenimiento

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de planta

CEUL

Referencia DenominaciónTipoNúmero de puertosUnidad base

Precio (base)

Accesorios para Switches gestionables con SFP
21700127MUN-SFP-155-MM-LC-13-2-DDISFP-
21700128MUN-SFP-155-SM-LC-13-40-DDI-LLPSFP-
21700139MUN-SFP-1G-MM-LC-85-0.5-DDSFP-
21700149MUN-SFP-1G-SM-LC-13-10-DDI-LLPSFP-
Switches gestionables con RJ45
21700125
ETHERLINE® ACCESS M06T-2GENGestionable (Managed)6 x RJ45
21700126
ETHERLINE® ACCESS M08T-2GENGestionable (Managed)8 x RJ45
Switches gestionables con SFP
21700136
ETHERLINE® ACCESS M08T02SFPGestionable (Managed)8 x RJ45 + 2 x SFP
21700137
ETHERLINE® ACCESS M08T02GSFPGestionable (Managed)8 x RJ45 + 2 x SFP Gbit/s

Beneficios

  • Mejore los gastos totales de explotación gracias a una instalación más rápida y tiempos de parada más reducidos
  • Las soluciones más flexibles disponibles globalmente de un mismo proveedor

Características de producto

  • Instalación sencilla de redes redundantes con un tiempo de reconfiguración de < 20 ms
  • Puertos RJ45: 10/100/1000 BaseT(X)
  • Tamaño paquete buffer: 1 Mbit
  • Protocolos compatibles: HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, RADIUS, SNTP Client, Ethernet IP, Modbus TCP
  • Alimentación de tensión redundante: 24 VCC

Norm references / Approvals

  • UL 61010
  • Choque IEC 60068-2-27
  • Caída libre IEC60068-2-32
  • Vibración IEC 60068-2-6

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000734
  • ETIM 5.0 Class-Description: interruptor de red

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000734
  • ETIM 6.0 Class-Description: interruptor de red

Fuente de alimentación

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Grado de protección:

  • IP 40

Rango de temperaturas

  • de -40°C a +75°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.