EPIC® DATA CAN Sub-D

Conectores CAN Bus con conexión atornillada

Conector Sub-D CAN BUS, terminales atornillados, terminación de bus integrada, LEDs de diagnóstico/ interfaces opcionales, salida de cable en 35°/90°/180°

Componentes complementarios de automatización de LappLigeroAhorro de espacio

cRUusDeviceNetCANopen

No data available for display
Referencia DenominaciónCable salientePG-InterfaceUnidad base

Precio (base)

Conector Sub-D
21700537
ED-CAN-9090°No
21700536
ED-CAN-90-PG90°
21700538
ED-CAN-AX180° axialNo

Beneficios

  • Resistencia de terminación (integrado) conmutable
  • sensor/actuador
  • Sin partes que puedan perderse
  • Con salida adicional de 24 V DC para alimentar a dispositivos externos (sólo en la versión de 90°)

Características de producto

  • Máx. ratio de transmisión posible: 1 Mbit/s
  • Resistencia de terminación "ON" - cable saliente queda desconectado del bus
  • La resistencia de terminación integrada permite decidir si el Bus CAN se termina o continua
  • Asignaciones de pines del conector Sub-D: CAN Low = Pin 2, CAN High = Pin 7, CAN Gnd = Pin 3, GND = Pin 6 (sólo versión 90°), CAN V+ = Pin 9 (sólo versión 90°), pantalla = carcasa

Norm references / Approvals

  • UL File No. E331560

Composición de producto

  • Conector D-Sub, 9 polos, tornillos de fijación 4-40 UNC
  • Conexión atornillada
  • Compatibilidad electromagnética (CEM) mejorada mediante una caja metalizada
  • Rango diámetro exterior de cable: 5 - 8 mm

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector Sub-D

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector D-Sub

Dimensiones

  • 60 mm x 40 mm x 17 mm - 90°67,5 mm x 35 mm x 17 mm - 180°
  • (LxAnxAl)

Tipo de conexión

  • Atornillado

Grado de protección:

  • IP 20

Resistencia terminal

  • 120 Ω

Interfaces

  • Estación CAN:
    Conector Sub-D 9 pines
    Cable CAN: 6 bloques terminales para cables hasta 0.8 mm²

Condiciones ambientales permisibles

  • Temperatura de operación: -25°C a +85°C
  • *The max. temperature for UL is 60 °C

  • DeviceNet es una marca registrada de ODVA
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.